IP4132-Bxxx, IE4132 Signalanschluss

4 analoge Ausgänge, -10 bis +10 V

Der angeschlossene Aktuator wird über Output +/- angeschlossen. Optional kann der Aktuator noch mit 24 VDC betrieben/versorgt werden. Shield ist kapazitiv mit dem Untergrund verbunden. Um eine wirkungsvolle Ableitung der Störungen zu gewährleisten, muss der Untergrund leitend sein und niederohmig geerdet sein.

IP4132-Bxxx, IE4132 Signalanschluss 1:

Bedeutung der LEDs

Für jeden Kanal gibt es eine grüne LED Run und eine rote LED Error. Die grüne LED Run leuchtet wenn Daten zum D/A Wandler übertragen werden. Die rote LED Error hat keine Funktion und leuchtet nur in der Hochlaufphase kurz auf.
Eine einwandfreie Funktion besteht, wenn die grüne LED Run leuchtet und die rote LED Error aus ist.

IP4132-Bxxx, IE4132 Signalanschluss 2: