IP4112-Bxxx, IE4112

Hinweis

UP nicht ohne US anlegen

Falls Sie die Versorgungsspannung UP anlegen, bevor US angelegt wurde, geben die Analog-Ausgänge ggf. unerwünschte Stromsignale aus.

4 analoge Ausgänge, 0 bis 20 mA

Das analoge Ausgangsmodul IP/IE4112 erzeugt analoge Ausgangssignale im Bereich von 0 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 15 Bit (Default) galvanisch getrennt in die Prozessebene gespeist. Unter Verzicht auf die Übertragung des Vorzeichens kann auch eine Auflösung von 16 Bit gewählt werden. Die Skalierung der Ausgänge kann bei Bedarf verändert werden.
Die 4 Ausgangskanäle besitzen ein gemeinsames Massepotential mit der Versorgung 24 VDC. Die Ausgangstreiber werden aus der Steuerspannung gespeist. Die eingespeiste Lastspannung (frei wählbar bis 30 VDC) wird für die Aktuatorversorgung durchgeleitet.

IP4112-Bxxx, IE4112 1:        

Technische Daten

IP4112-Bxxx, IE4112

Anzahl Kanäle

4

Anschluss Ausgänge

M12-Steckverbinder

Ausgangsbereich

0/4…20 mA

Bürdenwiderstand

< 500 Ω

Auflösung

15 Bit, konfigurierbar 16 Bit

Wandlungszeit

< 4 ms

Genauigkeit

< ± 0,1% vom Messbereichsendwert

Aktuatorversorgung

aus Lastspannung UP

Stromversorgung

Einspeisung: 1 x M8 Stecker, 4-polig
Weiterleitung: 1 x M8 Buchse, 4-polig

Bits im Prozessabbild

A: 4 x 16 Bit Daten, optional: 4 x 8 Bit Control/Status

Potenzialtrennung

Steuerspannung / Feldbus: abhängig vom Bussystem
Kanäle / Steuerspannung: 500 V
zwischen den Kanälen: nein

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb

0°C ... 55°C

Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung

-25°C ... + 85°C

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)

Einbaulage

beliebig

Anschluss siehe Anschluss.

Parametrierung siehe Parametrierungsbeschreibung.

Mapping siehe Mapping-Beschreibung.

Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.