Funktionsweise IP/IE4112
Das analoge Ausgangsmodul erzeugt Ausgangssignale im Bereich von 0...20 mA. Der Ausgangsstrom wird mit bis zu 16 Bit Auflösung von dem Modul ausgegeben.
|
Prozessdaten (hex) |
Prozessdaten (dezimal) |
Ausgabewert |
|---|---|---|
|
0x0000 |
0 |
0 mA |
|
0x3FFF |
16383 |
10 mA |
|
0x7FFF |
32767 |
20 mA |
Ab der Softwareversion 2 (siehe Anhang) kann im Register 32 (Bit 5= 1) auch der Bereich von 4...20mA eingestellt werden. Diese Einstellung im Feature-Register des ersten Kanals ist dann für alle Kanäle gültig und kann nicht für jeden Kanal separat angewählt werden.
|
Prozessdaten (hex) |
Prozessdaten (dezimal) |
Ausgabewert |
|---|---|---|
|
0x0000 |
0 |
4 mA |
|
0x3FFF |
16383 |
12 mA |
|
0x7FFF |
32767 |
20 mA |
Die Darstellung entspricht dem Zahlenformat Integer (INT) . Die Prozessdaten werden in der Default-Einstellung im Zweierkomplement eingegeben (-1 entspricht 0xFFFF).
Prozessdaten
Die Prozessdaten, die die Steuerung schreibt, werden wie
folgt ausgegeben:
x = Prozessdaten der PLC (D0, D1)
B_a, A_a = Hersteller Skalierung (Register 17, 18)
B_h, A_h = Hersteller Skalierung (Register 19, 20)
B_w, A_w = Anwender Skalierung (Register 33, 34)
Y_dac = Ausgabewert zum D/A Wandler
weder Anwender noch Herstellerskalierung aktiv
Y_0 = B_a + A_a * x
Y_dac = Y_0
Herstellerskalierung aktiv (Default)
Y_1 = B_h + A_h * Y_0
Y_dac = Y_1
Anwenderskalierung aktiv
Y_2 = B_w + A_w * Y_0
Y_dac = Y_2
Hersteller- und Anwenderskalierung aktiv
Y_1 = B_h + A_h *Y_0
Y_dac = B_w + A_w * Y_1
Die Gradengleichungen werden über Register 32 aktiviert.
Ersatzschaltbild