IP3102-Bxxx, IE3102
4 analoge Eingänge, ±10 V
Die analoge Eingangsmodule IP3102 verarbeitet Signale im Bereich von -10 V bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die 4 Eingangskanäle sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die eingespeiste Lastspannung (frei wählbar bis 30 VDC) wird für die Sensorversorgung durchgeleitet. Somit können z. B. Mess-Potentiometer mit 10 VDC von einer externen Spannungsquelle versorgt werden. Das Modul verfügt über vielfältige Leistungsmerkmale, wobei die Default-Werte so gewählt wurden, dass eine Konfiguration in der Regel nicht erforderlich ist. Die Eingangsfilter und damit verbunden die Wandlungszeiten sind in weiten Bereichen einstellbar, mehrere Datenausgabeformate stehen zur Wahl. Die Skalierung der Eingänge kann bei Bedarf verändert werden, eine automatische Grenzwertüberwachung steht ebenfalls zur Verfügung. Parametriert wird wahlweise über den Feldbus oder mit der Konfigurations-Software KS2000.
Technische Daten | IP3102-Bxxx / IE3102 |
|---|---|
Anzahl Kanäle | 4 analoge Eingänge |
Anschluss Ausgänge | M12 Steckverbinder |
Eingangsbereich Nennwert | -10 V ... +10 V |
Eingangswiderstand | > 100 kΩ |
Gleichtaktspannung | maximal 35 V |
Wandlungszeit | 250 ms (default), konfigurierbar bis 5 ms |
Auflösung | 15 Bit + Vorzeichen |
Relativer Messfehler | < ± 0,3% vom Messbereichsendwert |
Eingangsfilter | konfigurierbar |
Sensorversorgung | aus der Lastspannung UP, DC, frei wählbar bis 30 V |
Stromversorgung | Einspeisung: 1 x M8 Stecker, 4-polig |
Bits im Prozessabbild | E: 4 x 16 Bit, optional E/A: 4 x 8 Bit Control/Status + 4 x 16 Bit |
Potenzialtrennung | Steuerspannung / Feldbus: ja |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0°C ... +55°C |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Einbaulage | beliebig |
Anschluss siehe Anschlussplan.
Parametrierung siehe Parametrierungsbeschreibung.
Mapping siehe Mapping-Beschreibung.
Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.