IP3102-Bxxx, IE3102 Signalanschluss

4 analoge Eingänge; -10 bis +10 V

Das Signal wird über ein Differenzsignal gemessen. Stehen an ihrem Sensor keine zwei Leitungen für die Differenzmessung zur Verfügung (z.B. 24 V, GND und Signal), muss GND mit Input gebrückt werden.

IP3102-Bxxx, IE3102 Signalanschluss 1:

Pin 5 (Shield) ist kapazitiv mit dem Untergrund Ihrer Feldbus Box verbunden.

Versorgungsspannung

US - Es versorgt die Feldbus Elektronik und die Sensorelektronik. Sie ist galvanisch getrennt von UP.

UP - Wird für die Funktion des Moduls nicht benötigt und braucht nicht eingespeist werden.

Hinweis

Achtung

Sollten Sie UP für eine Weiterleitung nutzen und sie schließen ein Modul an in der US und UP nicht galvanisch getrennt sind (z.B. alle digitalen Module), wird durch die Weiterleitung die galvanische Trennung aufgehoben.

Bedeutung der LEDs

Für jeden Kanal gibt es eine grüne LED Run und eine rote LED Error. Die grüne LED Run leuchtet wenn Daten zum D/A-Wandler übertragen werden. Die rote LED Error zeigt einen Fehler an (Drahtbruch, Messwert außerhalb des Messbereichs).
Eine einwandfreie Funktion besteht wenn die grüne LED Run leuchtet und die rote LED Error aus ist.

IP3102-Bxxx, IE3102 Signalanschluss 2: