Funktionsweise IP/IE3102

Das analoge Eingangsmodul verarbeitet Signale von -10 V bis 10 V mit einer Auflösung von 16 Bit. Die Filterkonstanten und die damit verbundenen Wandlungszeiten sind in weiten Bereichen einstellbar.

Prozessdaten (hex)

Prozessdaten (dezimal)

Messwert

0x8000

-32768

-10 V

0xC001

-16383

- 5 V

0x0000

0

0 V

0x3FFF

16383

5 V

0x7FFF

32767

10 V

Die Darstellung entspricht dem Zahlenformat Integer (INT) . Die Prozessdaten werden in der Default-Einstellung im Zweierkomplement eingegeben (-1 entspricht 0xFFFF).

Prozessdaten

Die Prozessdaten, die die Steuerung schreibt,  werden wie folgt ausgegeben:
x_adc = Ausgabe Wert des A/D Wandlers
y_aus = Prozessdaten zur PLC Steuerung
B_a, A_a = Hersteller Skalierung (Register 17, 18)
B_h, A_h = Hersteller Skalierung (Register 19, 20)
B_w, A_w = Anwender Skalierung (Register 33, 34)
Y_dac = Ausgabewert zum D/A Wandler

weder Anwender noch Herstellerskalierung aktiv

Y_a = (B_a + x_adc)*A_a
Y_aus = Y_a

Herstellerskalierung aktiv (Default)

Y_1 = B_h + A_h * Y_a
Y_aus = Y_1

Anwenderskalierung aktiv

Y_2 = B_w + A_w  * Y_a
Y_aus = Y_2

Hersteller- und Anwenderskalierung aktiv

Y_1 = B_h + A_h *Y_a
Y_2 = B_w + A_w * Y_1
Y-aus = Y_2

Die Gradengleichungen werden über Register 32 aktiviert.

Ersatzschaltbild

Funktionsweise IP/IE3102 1: