EPP6224-0002
Das IO-Link-Master-Modul EPP6224-0002 ermöglicht den Anschluss von bis zu vier IO-Link-Devices. Dies können IO-Link-Box-Module, Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Zusätzlich bietet die EPP6224-0002 auf den vier Class-A-Master-Ports je einen zusätzlichen digitalen Eingang.
Die EtherCAT Box wird über den EtherCAT-Master parametriert. Die Parametrierung der IO-Link-Devices mit Servicedaten kann aus TwinCAT heraus über ADS erfolgen oder sehr komfortabel über das integrierte IO-Link-Konfigurationstool.
In der Standardeinstellung arbeiten die vier C/Q-Kanäle der EPP6224-0002 als IO-Link Kanäle. Jeder IO-Link-Kanal kann wahlweise auch als reiner Ein- oder Ausgangskanal genutzt werden.
Weiterführende Informationen