EPP6224-0002
Hinweis | |
Falsche Signalpegel durch elektromagnetische Störungen Die Digital-Eingänge an den Pins 2 sind für schnelle Signalübertragung optimiert und sind daher anfällig für elektromagnetische Störungen. Unter dem Einfluss elektromagnetischer Störungen kann ein falscher Signalpegel detektiert werden.
|
An den M12-Buchsen X01, X02, X03 und X04 steht je ein IO-Link-Port zur Verfügung.
Pinbelegung
Pin | Symbol | Funktion |
|---|---|---|
1 | L+ | Versorgungsspannungs-Ausgang: 24 VDC aus US |
2 | DI | Digital-Eingang |
3 | L- | Bezugsmasse GNDS |
4 | C/Q | IO-Link-Datenleitung |
5 | n.c. | -- |
Weiterführende Informationen