Allgemeine technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
Versorgungsspannungen | |
|---|---|
Anschluss | Siehe EtherCAT P-Anschluss |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus US | 100 mA |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus UP | Keine. UP wird nur weitergeleitet. |
Thermoelement-Eingänge | |
|---|---|
Anzahl | 4 |
Steckverbinder | 4 x M12-Buchse |
Leitungslänge zum Thermoelement | max. 30 m |
Sensor-Typen |
|
Potentialtrennung | Die Messkanäle haben ein gemeinsames, isoliertes Massepotential. |
Messbereiche | Thermoelemente: je nach Thermoelement-Typ. Spannungsmessung: ±30 mV, ±60 mV, ±75 mV |
Messunsicherheit | siehe Kapitel Messung Thermoelemente. |
Digitale Auflösung | 16 Bit |
Wert eines LSB | Bei Thermoelementmessung einstellbar:
Bei Spannungsmessung:
|
Filter | Digitales Filter. Filter-Frequenz einstellbar 5 Hz … 30 kHz |
Wandlungszeit | ca. 2,5 s bis 20 ms, je nach Konfiguration und Filtereinstellung. Default: ca. 250 ms |
Diagnose |
|
Gehäusedaten | |
|---|---|
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25 … +60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40 … +85 °C |
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
|---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cULus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Zusätzliche Prüfungen
Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
|---|---|
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
Übersicht geeigneter Thermoelemente
Die folgenden Thermoelement-Typen sind für die Temperaturmessung geeignet:
Typ (nach EN60584-1) | Element | Implementierter Temperaturbereich | Farbcodierung (Mantel - Pluspol - Minuspol) |
|---|---|---|---|
B | Pt30%Rh-Pt6Rh | 200°C bis 1820°C | grau - grau -weiß |
C * | W5%Re-W25%Re | 0°C bis 2320°C | n.d. |
E | NiCr-CuNi | -100°C bis 1000°C | violett - violett - weiß |
J | Fe-CuNi | -100°C bis 1200°C | schwarz - schwarz - weiß |
K | NiCr-Ni | -200°C bis 1372°C | grün - grün - weiß |
L ** | Fe-CuNi | 0°C bis 900°C | blau - rot - blau |
N | NiCrSi-NiSi | -100°C bis 1300°C | rosa - rosa - weiß |
R | Pt13%Rh-Pt | -50°C bis 1767°C | orange - orange - weiß |
S | Pt10%Rh-Pt | -50°C bis 1760°C | orange - orange - weiß |
T | Cu-CuNi | -200°C bis 400°C | braun - braun - weiß |
U ** | Cu-CuNi | 0°C bis 600°C | braun - rot - braun |
*nicht genormt nach EN60584-1
**nach DIN 43710