Messung Thermoelemente
Im Messbereich eines vorgegebenen Thermoelementtyps wird eine gemessene Spannung intern nach eingestellter Transformation in eine Temperatur umgerechnet. Da der Kanal intern eine Spannung misst, ist der entsprechende Messfehler im Spannungsmessbereich zugrunde zu legen.
Die nachfolgenden Tabellen mit der Spezifikation der Thermoelementmessung gelten nur, wenn Sie zur Vergleichsstellenkompensation die Steckverbinder ZS2000-3712 verwenden. Siehe Kapitel Zubehör.
Die EPP3314-0002 kann auch bei Bedarf mit externer Kaltstelle verwendet werden. Die Unsicherheiten müssen dann für die externe Kaltstelle anwendungsseitig ermittelt werden. Der Temperaturwert der externen Kaltstelle muss der EPP3314-0002 dann über die Prozessdaten zur eigenen Verrechnung mitgeteilt werden. Die Auswirkung auf die Messung der Thermoelemente ist dann anlagenseitig zu berechnen.
Die hier angegebenen Spezifikationen der internen Kaltstelle und der Messbereiche gelten nur bei Einhaltung folgender Zeiten zur thermischen Stabilisierung bei konstanter Umgebungstemperatur:
- nach dem Einschalten: 60 min
- nach Änderung von Verdrahtung/Steckern: 15 min
Spezifikation der internen Kaltstellenmessung
Messung Modus | Kaltstelle | |
|---|---|---|
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung | < ±2,5 °C | |
Temperaturkoeffizient | TK | < 25 mK/K |
Spezifikation Thermoelement Typ B
Temperaturmessung Thermoelement | Typ B | |
|---|---|---|
Verwendeter elektr. Messbereich | ± 75 mV | |
Messbereich, technisch nutzbar | +200 °C ≈ 0,178 mV … +1820 °C ≈ 13,820 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | +1820 °C | |
Messbereich, empfohlen | +750 °C … +1800 °C | |
PDO LSB | 0,1 / 0,01 °C/digit, je nach PDO Einstellung Hinweis: intern wird mit 16 Bit auf den Messbereichsendwert gerechnet, je nach eingestelltem Thermoelement kommt es also bei „Auflösung 0,01 °C“ zu Wertesprünge >0,01 °C; Typ B: ca. 0,05 °C | |
Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung | @ 23 °C Umgebungstemperatur | ± 3,7 K ≈ ± 0,20 %MBE |
@ 55 °C Umgebungstemperatur | ± 5,1 K ≈ ± 0,28 %MBE | |
Temperaturkoeffizient | Da der Wert wie im u.a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb= 39 °C als Mitte zwischen 23 °C und 55 °C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen. | |
Messunsicherheit für Thermoelement Typ B:

Spezifikation Thermoelement Typ C
Temperaturmessung Thermoelement | Typ C | |
|---|---|---|
Verwendeter elektr. Messbereich | ± 75 mV | |
Messbereich, technisch nutzbar | 0 °C ≈ 0 mV … +2320 °C ≈ 37,107 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | +2320 °C | |
Messbereich, empfohlen | 0 °C … +2000 °C | |
PDO LSB | 0,1 / 0,01 °C/digit, je nach PDO Einstellung Hinweis: intern wird mit 16 Bit auf den Messbereichsendwert gerechnet, je nach eingestelltem Thermoelement kommt es also bei „Auflösung 0,01 °C“ zu Wertesprünge >0,01 °C; Typ C: ca. 0,07 °C | |
Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung | @ 23 °C Umgebungstemperatur | ± 3,4 K ≈ ± 0,15 %MBE |
@ 55 °C Umgebungstemperatur | ± 4,6 K ≈ ± 0,20 %MBE | |
Temperaturkoeffizient | Da der Wert wie im u.a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb= 39 °C als Mitte zwischen 23 °C und 55 °C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen. | |
Messunsicherheit für Thermoelement Typ C:

Spezifikation Thermoelement Typ E
Temperaturmessung Thermoelement | Typ E | |
|---|---|---|
Verwendeter elektr. Messbereich | ± 75 mV | |
Messbereich, technisch nutzbar | -100 °C ≈ -5,237 mV … +1000 °C ≈ 76,372 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | +1000 °C | |
Messbereich, empfohlen | -100 °C … +1000 °C | |
PDO LSB | 0,1 / 0,01 °C/digit, je nach PDO Einstellung Hinweis: intern wird mit 16 Bit auf den Messbereichsendwert gerechnet, je nach eingestelltem Thermoelement kommt es also bei „Auflösung 0,01 °C“ zu Wertesprünge >0,01 °C; Typ E: ca. 0,03 °C | |
Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung | @ 23 °C Umgebungstemperatur | ± 2,6 K ≈ ± 0,26 %MBE |
@ 55 °C Umgebungstemperatur | ± 2,8 K ≈ ± 0,28 %MBE | |
Temperaturkoeffizient | Da der Wert wie im u.a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb= 39 °C als Mitte zwischen 23 °C und 55 °C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen. | |
Messunsicherheit für Thermoelement Typ E:

Spezifikation Thermoelement Typ J
Temperaturmessung Thermoelement | Typ J | |
|---|---|---|
Verwendeter elektr. Messbereich | ± 75 mV | |
Messbereich, technisch nutzbar | -100 °C ≈ -4,632 mV … +1200 °C ≈ 69,553 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | +1200 °C | |
Messbereich, empfohlen | -100 °C … +1200 °C | |
PDO LSB | 0,1 / 0,01 °C/digit, je nach PDO Einstellung Hinweis: intern wird mit 16 Bit auf den Messbereichsendwert gerechnet, je nach eingestelltem Thermoelement kommt es also bei „Auflösung 0,01 °C“ zu Wertesprünge >0,01 °C; Typ J: ca. 0,04 °C | |
Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung | @ 23 °C Umgebungstemperatur | ± 2,6 K ≈ ± 0,22 %MBE |
@ 55 °C Umgebungstemperatur | ± 2,9 K ≈ ± 0,24 %MBE | |
Temperaturkoeffizient | Da der Wert wie im u.a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb= 39 °C als Mitte zwischen 23 °C und 55 °C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen. | |
Messunsicherheit für Thermoelement Typ J:

Spezifikation Thermoelement Typ K
Temperaturmessung Thermoelement | Typ K | |
|---|---|---|
Verwendeter elektr. Messbereich | ± 75 mV | |
Messbereich, technisch nutzbar | -200 °C ≈ -5,891 mV … +1372 °C ≈ 54,886 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | +1372 °C | |
Messbereich, empfohlen | -100 °C … +1200 °C | |
PDO LSB | 0,1 / 0,01 °C/digit, je nach PDO Einstellung Hinweis: intern wird mit 16 Bit auf den Messbereichsendwert gerechnet, je nach eingestelltem Thermoelement kommt es also bei „Auflösung 0,01 °C“ zu Wertesprünge >0,01 °C; Typ K: ca. 0,04 °C | |
Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung | @ 23 °C Umgebungstemperatur | ± 2,7 K ≈ ± 0,20 %MBE |
@ 55 °C Umgebungstemperatur | ± 3,1 K ≈ ± 0,23 %MBE | |
Temperaturkoeffizient | Da der Wert wie im u.a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb= 39 °C als Mitte zwischen 23 °C und 55 °C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen. | |
Messunsicherheit für Thermoelement Typ K:

Spezifikation Thermoelement Typ L
Temperaturmessung Thermoelement | Typ L | |
|---|---|---|
Verwendeter elektr. Messbereich | ± 75 mV | |
Messbereich, technisch nutzbar | 0 °C ≈ 0 mV … +900 °C ≈ 52,430 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | +900 °C | |
Messbereich, empfohlen | 0 °C … +900 °C | |
PDO LSB | 0,1 / 0,01 °C/digit, je nach PDO Einstellung Hinweis: intern wird mit 16 Bit auf den Messbereichsendwert gerechnet, je nach eingestelltem Thermoelement kommt es also bei „Auflösung 0,01 °C“ zu Wertesprünge >0,01 °C; Typ L: ca. 0,03 °C | |
Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung | @ 23 °C Umgebungstemperatur | ± 2,6 K ≈ ± 0,29 %MBE |
@ 55 °C Umgebungstemperatur | ± 2,8 K ≈ ± 0,31 %MBE | |
Temperaturkoeffizient | Da der Wert wie im u.a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb= 39 °C als Mitte zwischen 23 °C und 55 °C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen. | |
Messunsicherheit für Thermoelement Typ L:

Spezifikation Thermoelement Typ N
Temperaturmessung Thermoelement | Typ N | |
|---|---|---|
Verwendeter elektr. Messbereich | ± 75 mV | |
Messbereich, technisch nutzbar | -100 °C ≈ -2,406 mV … +1300 °C ≈ 47,513 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | +1300 °C | |
Messbereich, empfohlen | 0 °C … +1200 °C | |
PDO LSB | 0,1 / 0,01 °C/digit, je nach PDO Einstellung Hinweis: intern wird mit 16 Bit auf den Messbereichsendwert gerechnet, je nach eingestelltem Thermoelement kommt es also bei „Auflösung 0,01 °C“ zu Wertesprünge >0,01 °C; Typ N: ca. 0,04 °C | |
Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung | @ 23 °C Umgebungstemperatur | ± 2,6 K ≈ ± 0,20 %MBE |
@ 55 °C Umgebungstemperatur | ± 3,0 K ≈ ± 0,23 %MBE | |
Temperaturkoeffizient | Da der Wert wie im u.a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb= 39 °C als Mitte zwischen 23 °C und 55 °C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen. | |
Messunsicherheit für Thermoelement Typ N:

Spezifikation Thermoelement Typ R
Temperaturmessung Thermoelement | Typ R | |
|---|---|---|
Verwendeter elektr. Messbereich | ± 75 mV | |
Messbereich, technisch nutzbar | -50 °C ≈ -0,226 mV … +1767 °C ≈ 21,089 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | +1767 °C | |
Messbereich, empfohlen | 250 °C … +1700 °C | |
PDO LSB | 0,1 / 0,01 °C/digit, je nach PDO Einstellung Hinweis: intern wird mit 16 Bit auf den Messbereichsendwert gerechnet, je nach eingestelltem Thermoelement kommt es also bei „Auflösung 0,01 °C“ zu Wertesprünge >0,01 °C; Typ R: ca. 0,05 °C | |
Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung | @ 23 °C Umgebungstemperatur | ± 3,3 K ≈ ± 0,19 %MBE |
@ 55 °C Umgebungstemperatur | ± 4,3 K ≈ ± 0,24 %MBE | |
Temperaturkoeffizient | Da der Wert wie im u.a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb= 39 °C als Mitte zwischen 23 °C und 55 °C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen. | |
Messunsicherheit für Thermoelement Typ R:

Spezifikation Thermoelement Typ S
Temperaturmessung Thermoelement | Typ S | |
|---|---|---|
Verwendeter elektr. Messbereich | ± 75 mV | |
Messbereich, technisch nutzbar | -50 °C ≈ -0,236 mV … +1760 °C ≈ 17,947 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | +1760 °C | |
Messbereich, empfohlen | 250 °C … +1700 °C | |
PDO LSB | 0,1 / 0,01 °C/digit, je nach PDO Einstellung Hinweis: intern wird mit 16 Bit auf den Messbereichsendwert gerechnet, je nach eingestelltem Thermoelement kommt es also bei „Auflösung 0,01 °C“ zu Wertesprünge >0,01 °C; Typ S: ca. 0,05 °C | |
Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung | @ 23 °C Umgebungstemperatur | ± 3,4 K ≈ ± 0,19 %MBE |
@ 55 °C Umgebungstemperatur | ± 4,4 K ≈ ± 0,25 %MBE | |
Temperaturkoeffizient | Da der Wert wie im u.a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb= 39 °C als Mitte zwischen 23 °C und 55 °C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen. | |
Messunsicherheit für Thermoelement Typ S:

Spezifikation Thermoelement Typ T
Temperaturmessung Thermoelement | Typ T | |
|---|---|---|
Verwendeter elektr. Messbereich | ± 75 mV | |
Messbereich, technisch nutzbar | -200 °C ≈ -5,603 mV … +400 °C ≈ 20,872 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | +400 °C | |
Messbereich, empfohlen | -100 °C … +400 °C | |
PDO LSB | 0,1 / 0,01 °C/digit, je nach PDO Einstellung | |
Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung | @ 23 °C Umgebungstemperatur | ± 2,6 K ≈ ± 0,65 %MBE |
@ 55 °C Umgebungstemperatur | ± 2,9 K ≈ ± 0,73 %MBE | |
Temperaturkoeffizient | Da der Wert wie im u.a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb= 39 °C als Mitte zwischen 23 °C und 55 °C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen. | |
Messunsicherheit für Thermoelement Typ T:

Spezifikation Thermoelement Typ U
Temperaturmessung Thermoelement | Typ U | |
|---|---|---|
Verwendeter elektr. Messbereich | ± 75 mV | |
Messbereich, technisch nutzbar | 0 °C ≈ 0 mV … +600 °C ≈ 33,600 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | +600 °C | |
Messbereich, empfohlen | 0 °C … +600 °C | |
PDO LSB | 0,1 / 0,01 °C/digit, je nach PDO Einstellung Hinweis: intern wird mit 16 Bit auf den Messbereichsendwert gerechnet, je nach eingestelltem Thermoelement kommt es also bei „Auflösung 0,01 °C“ zu Wertesprünge >0,01 °C; Typ U: ca. 0,02 °C | |
Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung | @ 23 °C Umgebungstemperatur | ± 2,6 K ≈ ± 0,43 %MBE |
@ 55 °C Umgebungstemperatur | ± 2,7 K ≈ ± 0,45 %MBE | |
Temperaturkoeffizient | Da der Wert wie im u.a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb= 39 °C als Mitte zwischen 23 °C und 55 °C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen. | |
Messunsicherheit für Thermoelement Typ U:
