Einführung

EPP2338-0001

Einführung 1:

EPP2338-0002

Einführung 2:

8-Kanal-Digital-Kombi, 24 VDC, 10 µs, 0,5 A

Die EtherCAT P-Box EPP2338-000x verfügt über acht digitale Kanäle, die jeweils als Eingänge oder Ausgänge betrieben werden können. Eine Konfiguration, ob ein Kanal als Eingang oder Ausgang verwendet werden soll, ist nicht erforderlich. Die Eingangsschaltung ist intern fest mit dem Ausgangstreiber verbunden, sodass ein gesetzter Ausgang automatisch auch im Eingangsprozessabbild angezeigt wird.

Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A und sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.

Die Eingänge haben eine Filterkonstante von 10 μs.

Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Anschluss der Signale erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder (EPP2338-0001) oder M12-Steckverbinder (EPP2338-0002).

Einführung 3:

Versorgung der angeschlossenen Sensoren aus UP, nicht aus US

Die EtherCAT P-Box-Module EPP2338-000x versorgen digitale Sensoren im Gegensatz zu vielen anderen Modulen aus der Peripheriespannung UP und nicht aus der Steuerspannung US! Dies erfolgt, weil die Anschlüsse wahlweise als Ein- oder Ausgang genutzt werden können. Trotzdem wird eine Überlastung der Sensorversorgung (Strom > 0,5 A) auch hier durch rotes Leuchten der LED US angezeigt.

Hinweis

Schädigung empfindlicher Signalgeber durch Stromspitzen

Die Schutzbeschaltung eines Digital-Eingangs kann beim Schaltvorgang eine Einschaltstromspitze von deutlich über 2 mA verursachen. Diese Stromspitze kann empfindliche Signalgeber wie z.B. Reed-Schalter beschädigen.

  • Bei Verwendung empfindlicher Signalgeber einen Serienwiderstand vor dem Digital-Eingang einsetzen, um die Einschaltstromspitze zu verringern. Z.B. 1 kΩ

Quick Links

Technische Daten
Prozessabbild
Abmessungen EPP2338-0001
Abmessungen EPP2338-0002
Signalanschluss M8
Signalanschluss M12