Einführung

EPP2038-0001

Einführung 1:

EPP2038-0002

Einführung 2:

8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A

Die EtherCAT P-Box EPP2038 ist für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen. Sie schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die Ausgänge verarbeiten einen Ausgangsstrom bis max. 2,0 A. Eine kurzzeitige Überlast ist möglich. Die Ausgänge sind kurzschlussfest. Der Summenstrom aller Ausgänge ist auf 3 A begrenzt.

Der Signalzustand der Kanäle wird über Leuchtdioden angezeigt. Mit der kanalweisen Kurzschluss- und OpenLoad/Drahtbrucherkennung verfügt die EPP2038 über eine effektive Diagnose, um eine zuverlässige Anlagenverfügbarkeit zu gewährleisten. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder.

Quick Links

Technische Daten
Prozessabbild
Abmessungen EPP2038-0001
Abmessungen EPP2038-0002
Signalanschluss M8
Signalanschluss M12
Status-LEDs