Status-LEDs
EPP2038-0001 | EPP2038-0002 |
Position | Beschreibung | Anzeige | Bedeutung |
|---|---|---|---|
1 | EtherCAT-Status | Siehe Kapitel EtherCAT | |
2 | Status von UP | Aus | UP liegt nicht an |
Grün | UP liegt an | ||
Rot | Kurzschluss an einem oder mehreren Hilfsspannungs-Ausgängen | ||
3 | Status von US | Aus | US liegt nicht an |
Grün | US liegt an | ||
Channel 1–8 | Status der Digital-Ausgänge | Aus | Digital-Ausgang low |
Grün | Digital-Ausgang high | ||
Rot | Überlast oder Open Load 1) | ||
1) Open Load kann nur erkannt werden, wenn der Ausgang high ist.