Einführung
8-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 10 µs, masseschaltend, M8
Die EtherCAT P-Box EPP1098-0001 mit digitalen Eingängen erfasst masseschaltende, binäre Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie galvanisch getrennt zur Steuerung. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt, der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder.
Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Versorgung erfolgt über einen internen, kurzschlussfesten Treiberbaustein mit insgesamt 0,5 A für alle Sensoren.
Durch den Eingangsfilter von 10 µs eignet sich die EPP1098-0001 vorzugsweise für elektronische Eingänge, die durch die kurze Filterzeit mit kürzester Verzögerung zur Steuerung übertragen werden.