M8-Buchsen, 3-polig, masseschaltend

Hinweis

Falsche Signalpegel durch elektromagnetische Störungen

Digital-Eingänge mit einem 10 µs-Eingangsfilter sind für schnelle Signalübertragung optimiert und sind daher anfällig für elektromagnetische Störungen.

Unter dem Einfluss elektromagnetischer Störungen kann ein falscher Signalpegel detektiert werden.

  • Gegebenenfalls geschirmte Signalleitungen verwenden.
M8-Buchsen, 3-polig, masseschaltend 1:

Pinbelegung

Pin

Funktion

Aderfarbe 1)

1

US

braun

3

GNDS

blau

4

Input

schwarz

1) Die Aderfarben gelten für Sensorleitungen von Beckhoff. Siehe Kapitel Zubehör.

Anschluss-Beispiele

M8-Buchsen, 3-polig, masseschaltend 2:

Status-LEDs

Neben jeder M8-Buchse befindet sich eine grüne LED. Die LED leuchtet, wenn an dem Digital-Eingang ein Low-Pegel erkannt wird.

M8-Buchsen, 3-polig, masseschaltend 3: