Prozessabbild

Prozessabbild 1:

Terminal Overtemperature
Zeigt an, dass die interne Temperatur der Box über dem Grenzwert liegt. (default 80 °C, CoE-Parameter 8000:14)

Bemerkung: Ab Firmware 03 wird der Chopper oberhalb einer internen Temperatur von 80 °C deaktiviert, unabhängig von dem o.g. Grenzwert. Siehe „I2T error“.

I2T error
Zeigt an, dass einer der folgenden Fehler vorliegt:

  • Die Temperatur des Bremswiderstands liegt über dem Fehler-Grenzwert. (default 120 °C, CoE-Parameter 8000:19)
  • Die interne Temperatur der Box ist höher als 80 °C. (ab Firmware 03)

In beiden Fällen wird der Chopper deaktiviert, sofern die Übertemperatur-Abschaltung nicht deaktiviert ist. Siehe Kapitel Übertemperatur-Schutz.

I2T warning
Zeigt an, dass einer der folgenden Fälle vorliegt:

  • Die Temperatur des Bremswiderstands liegt über dem Warn-Grenzwert. (default 100 °C, CoE-Parameter 8000:18)
  • Die interne Temperatur der Box ist höher als 70 °C. (ab Firmware 03)

Overvoltage
Zeigt an, dass die Spannung UP über dem Überspannungs-Grenzwert liegt. (default 50 V, CoE-Parameter 8000:11)

Undervoltage
Zeigt an, dass die Spannung UP unter dem Unterspannungs-Grenzwert liegt. (default 22 V, CoE-Parameter 8000:12)

Chopper on
Zeigt an, dass der Chopper aktiv ist. Der Bremswiderstand wandelt aktuell elektrische Energie in Wärmeenergie um.

Overcurrent Protection
Zeigt an, dass der Chopper wegen Überstrom deaktiviert wurde.
Siehe Kapitel Überstrom-Schutz.

Input cycle counter
Ein 2-Bit-Zähler. Er wird jedes Mal inkrementiert, wenn die Eingangsdaten im Prozessabbild aktualisiert werden. Nachdem er seinen Maximalwert 3 erreicht hat, springt er wieder auf 0.

DC link voltage
Der Messwert der Spannung UP. Einheit: mV

Resistor Current
Der Messwert des Stroms durch den Bremswiderstand. Einheit: mA.

Duty Cycle
Das aktuelle Puls-Pausen-Verhältnis des Choppers. Einheit: %.

Optionale Prozessdatenobjekte

Sie können im Prozessabbild optional das Prozessdatenobjekt „BCT Load“ aktivieren. Die Vorgehensweise zum Aktivieren finden Sie im Kapitel Temperatur des Bremswiderstands.

Prozessabbild 2:

I2T load factor
Die aktuelle Temperatur des Bremswiderstands. Einheit: °C.