Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
Versorgungsspannungen | EP92x4-0023 | EP92x4-0024 |
|---|---|---|
Anschluss | Eingang: 7/8"-Stecker, 5-polig, 16-UN-Gewinde Weiterleitung: 7/8"-Buchse, 5-polig, 16-UN-Gewinde | Eingang: M12-Stecker, 5-polig, L-kodiert Weiterleitung: M12-Buchse, 5-polig, L-kodiert |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom 1) | max. 16 A bei 40 °C | max. 16 A |
Stromaufnahme aus US | 110 mA + Summe der Ausgangsströme | 110 mA + Summe der Ausgangsströme |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom 1) | max. 16 A bei 40 °C | max. 16 A |
Stromaufnahme aus UP | 40 mA + Summe der Ausgangsströme | 40 mA + Summe der Ausgangsströme |
1) Dieser Wert entspricht der Stromtragfähigkeit der Steckverbinder.
Ausgänge | EP92x4-0023 | EP92x4-0024 |
|---|---|---|
Anzahl | 4 | 4 |
Anschluss | 4x M8-Buchse, schwarz | 4x M8-Buchse, schwarz |
Leitungslänge | max. 30 m | max. 30 m |
Ausgangsstrom pro Kanal | max. 4 A je US und UP | max. 4 A je US und UP |
Ausgangsstrom-Begrenzung pro Kanal | Abhängig von der Hardware-Version:
| 4,4 A je US und UP |
Ausgangsleistungs-Begrenzung pro Kanal | Nur in HW 16 und höher: 100 W je US und UP. | 100 W je US und UP |
Überlastabschaltung | Für jeden Kanal individuell konfigurierbar | Für jeden Kanal individuell konfigurierbar |
Interne Schmelzsicherung | 7 A (FF) | 7 A (FF) |
Parallelschalten von Ausgängen | Nicht zulässig | Nicht zulässig |
Einschaltverzögerung 2) | einstellbar: 10 ms, 100 ms, 200 ms | einstellbar: 10 ms, 100 ms, 200 ms |
2) Die Ausgangsspannungen werden beim Start nacheinander eingeschaltet, damit sich die
Einschaltströme nicht addieren.
Schutzfunktionen und Diagnose | EP9214-002x | EP9224-002x |
|---|---|---|
Übertemperatur-Schutz | Schwellwerte:
Die Ausgänge können nur eingeschaltet werden, wenn die Temperatur unterhalb von 70 °C liegt. | |
Unterspannungs-Schutz | Schwellwerte:
Die Ausgänge können nur eingeschaltet werden, wenn die Spannung höher als 21 V ist. | |
Data logging | -- | 40 Einträge Samplezeit: 1...1000 ms |
Resetkontakt und Meldekontakt | |
|---|---|
Anschluss | M8-Stecker X3: 3-polig, schwarz M8-Buchse X4: 3-polig, schwarz |
Resetkontakt | Digitaler Eingang, Nennspannung: 24 VDC |
Meldekontakt | Potentialfreier Schließer |
Messwerte | EP9214-002x | EP9224-002x |
|---|---|---|
Darstellung | -- | Strom-Messwerte:
Spannungs-Messwerte: 100 mV / LSB |
Auflösung | -- | Strom-Messwerte: 10 mA Spannungs-Messwerte: 100 mV |
Genauigkeit | -- | 5 % vom Messbereichs-Endwert |
Gehäusedaten | |
|---|---|
Abmessungen B × H × T | 60 mm × 150 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 440 g |
Material | PA6 (Polyamid) |
Einbaulage | beliebig |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25 … +60 °C -25 … +45 °C (+55 °C) gemäß UL, siehe UL-Anforderungen. |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40 … +85 °C |
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 gemäß EN 60529 (von UL nicht bewertet)“ |
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
|---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) |
|
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Zusätzliche Prüfungen
Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
|---|---|
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |