UL-Anforderungen
Bei Betrieb unter UL-Bedingungen müssen die folgenden zusätzlichen Anforderungen eingehalten werden:
Umgebungsbedingungen
- Betrieb ausschließlich in Innenräumen.
- Umgebungstemperatur:
- Max. 55°C, wenn der Eingangsstrom höchstens 12 A beträgt.
- Max. 45°C, wenn der Eingangsstrom 12 A überschreitet.
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 95 %, ohne Betauung.
Anschluss
Anschluss ausschließlich mit UL-zertifizierten Leitungen (CYJV oder PVVA):
- Bei einer Umgebungstemperatur bis zu 45°C und höchstens 12 A Eingangsstrom müssen die Leitungen für eine Umgebungstemperatur von mindestens 80°C ausgelegt sein.
- Bei einer Umgebungstemperatur über 45°C und/oder mehr als 12 A Eingangsstrom müssen die Leitungen für eine Umgebungstemperatur von mindestens 90°C ausgelegt sein.
- Das Gerät nicht mit Telekommunikations-Netzen verbinden.