Überlastschutz
Jeder Versorgungsspannungs-Ausgang X60 … X63 hat für die Ausgangsspannungen US und UP je einen Überlastschutz. Wenn eine Ausgangsspannung wegen Überlast abgeschaltet wird, bleiben alle anderen Ausgangsspannungen eingeschaltet.
Der Überlastschutz umfasst zwei Schutzmechanismen:
- Überlastabschaltung, konfigurierbar
- Strombegrenzung, nicht konfigurierbar
Wenn ein Ausgangsstrom den Nennstrom überschreitet (Werkseinstellung 4 A), wird das Statusbit „Warning“ gesetzt. In diesem Bereich sind die Schutzmechanismen wie folgt aktiv:
- Unterhalb von 4,4 A ist nur die Überlastabschaltung aktiv. Sie schaltet die jeweilige Ausgangsspannung gemäß der konfigurierten Auslösecharakteristik ab.
Siehe Kapitel Überlastabschaltung konfigurieren. - Bei 4,4 A begrenzt die Strombegrenzung den Strom.
Nun sind Überlastabschaltung und Strombegrenzung gleichzeitig aktiv. Die Ausgangsspannung wird entweder von der Überlastabschaltung gemäß Abschaltcharakteristik abgeschaltet oder von der Anlaufstrombegrenzung bei thermischer Überlast.
Mithilfe des Daten-Loggers können Sie feststellen, welcher der beiden Schutzmechanismen eine Ausgangsspannung abgeschaltet hat. Siehe Kapitel Fehlersuche mit dem Daten-Logger.
Überlast-Meldung
Wenn der Überlastschutz eine Ausgangsspannung abgeschaltet hat, wird dies wie folgt gemeldet:
- Das Status-Bit „Error Us“ oder „Error Up“ des Ausgangs wird gesetzt.
- Die Ausgangsspannungs-Status-LED des Ausgangs leuchtet rot.
Fehler-Status zurücksetzen
Wenn eine Ausgangsspannung durch den Überlastschutz abgeschaltet wurde, kann sie durch eine der folgenden Aktionen wieder aktiviert werden:
- eine positive Flanke an der Ausgangsvariablen „DPO Inputs Channel n“ > „Reset Ux“ des jeweiligen Versorgungsspannungs-Ausgangs.
- eine positive Flanke an der Ausgangsvariablen „DPO Outputs Device“ > „Global Reset“
Das Statusbit „Error“ wird dadurch auch zurückgesetzt.