Überlastabschaltung konfigurieren

Sie können die Überlastabschaltung für jede Ausgangsspannung individuell konfigurieren.

Die Konfiguration der Überlastabschaltung ähnelt der Auswahl einer Schmelzsicherung: Sie wählen den Nennstrom und die Auslösecharakteristik.

Der Nennstrom kann zwischen 1000 mA und 4000 mA eingestellt werden.

Anschluss

Nennstrom in mA

Auslösecharakteristik

X60

8000:12 „Nominal Current Us“

8000:13 „Nominal Current Up“

8000:11 „Characteristic“

X61

8010:12 „Nominal Current Us“

8010:13 „Nominal Current Up“

8010:11 „Characteristic“

X62

8020:12 „Nominal Current Us“

8020:13 „Nominal Current Up“

8020:11 „Characteristic“

X63

8030:12 „Nominal Current Us“

8030:13 „Nominal Current Up“

8030:11 „Characteristic“

Bei Überschreiten des Nennstroms wird das Status-Bit „Warning“ gesetzt.

Beispiele für die Abschaltzeit

Die folgende Tabelle zeigt die maximale Abschaltzeit der Überlastabschaltung bei verschiedenen Strömen und Auslösecharakteristiken.

Überlastabschaltung konfigurieren 1:

Kürzere Abschaltzeit bei 4,4 A Strombegrenzung

Die gezeigten Abschaltzeiten gelten nur für Ausgangsströme unter 4,4 A.

Bei 4,4 A begrenzt die Anlaufstrombegrenzung den Ausgangsstrom und schaltet ihn thermisch ab, auch wenn die Abschaltzeit der Überlastabschaltung länger wäre.

% des Nennstroms

Very fast acting

Fast acting

Slow acting

Time delay

105 %

3600 s

3600 s

3600 s

3600 s

135 %

420 s

3600 s

3600 s

3600 s

200 %

0,5 s

20 s

20 s

100 s

300 %

0,02 s

0,1 s

1 s

3 s