Fehlersuche mit dem Daten-Logger

Mit dem Daten-Logger können Sie unter anderem die Ursache eines Fehlers ermitteln. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Aufzeichnung der Messwerte bereits aktiviert ist, wenn der Fehler auftritt.

Fehler-Ursache ermitteln

Der Daten-Logger stoppt die Aufzeichnung der Messwerte unter anderem, wenn ein Fehler auftritt. Der Grund für das letzte Stoppen der Aufzeichnung wird in den Prozessdaten und über einen CoE-Parameter ausgegeben:

Mögliche Werte:

Wert

Enum-Text

Ursache für das Stoppen der Aufzeichnung

0

Undefined

Unbekannt.

1

Undervoltage Us

Unterspannung von US.

2

Undervoltage Up

Unterspannung von UP.

3

Overtemperature

Interne Temperatur zu hoch.

4

Overcurrent

Die Überlastabschaltung hat eine Ausgangsspannung abgeschaltet.

5

FoE Transfer

Der Upload der Daten wurde gestartet, bevor die Aufzeichnung gestoppt wurde.

6

Hardware Protection

Die Anlaufstrombegrenzung hat eine Ausgangsspannung abgeschaltet.

7

User Stop Bit

Setzen des Bits „Stop Logger“ in den Prozessdaten.

255

Logger still running

N/A. Die Aufzeichnung wurde noch nicht gestoppt.