Zählerstand nullsetzen über den Eingang „Latch“

Der Zählerstand „Counter value“ kann bei ausgewählter ModuleGroup „ENC_L_G“ über den Eingang „Latch“ auf 0 gesetzt werden. Der Eingang „Gate“ befindet sich an den Anschlüssen X03 und X07, siehe Kapitel 1 Encoder mit Latch und Gate: "ENC_L_G" (SlotGroup 1)).

Die Einstellungen werden in den Konfigurationsdaten vorgenommen, dadurch ist eine erneute Aktivierung nach Ausführung des Rücksetzens nicht notwendig.

1. Den CoE-Parameter 0x8000:02 „Enable extern reset“ auf TRUE setzen, um die Funktion zu aktivieren.
2. Über den CoE-Parameter 0x8000:10 „Extern reset polarity“ festlegen, bei welcher Flanke am Latch-Eingang der Zähler nullgesetzt werden soll:
0: „Fall“: Fallende Flanke.
1: „Rise“: Steigende Flanke.

Es erfolgt keine Statusmeldung über die Prozessdaten.