Settings | Encoder / Zähler (0x8000, 0x8001)
Für alle Zähler- und Encoder-Module:
Module (ModuleIdent) | Module Group |
|---|---|
CNT (0x102199) | CNT_2xDI (0x102199, 0x82199, 0x82199) |
CNT_OUT (0x182199) | CNT_OUT_DO (0x182199, 0x402199) |
ENC (0x582199) | ENC_2xDI (0x582199, 0x82199, 0x82199) |
ENC_OUT (0x502199) | ENC_OUT_DO (0x502199, 0x402199) |
ENC_L_G (0x482199) | ENC_L_G (0x482199) |
Index 8000 SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Settings 0 1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | SlotGroup 1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (12dez) |
8000:02** | Enable extern reset | Ein Reset des Zählers erfolgt über den Latch extern-Eingang (24 V) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:04** | Gate polarity | 0: Disable gate | BIT2 | RW | 0x01 (1dez) |
8000:08 | Disable filter | 0: Aktiviert Eingangsfilter (nur Eingänge A, B) | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8000:09 | Enable reload | Aktiviert die in Index 0x8000:12 „Counter reload value“ vorgegebene Zählertiefe. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0E | Reversion of rotation | Aktiviert die Drehrichtungsumkehr | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:10** | Extern reset polarity | 0: Fall (mit fallender Flanke wird der Zähler auf null gesetzt) | BIT1 | RW | 0x01 (1dez) |
8000:12 | Counter reload value | Wert für die max. Zählertiefe Default: 232-1 | UINT32 | RW | 0xFFFFFFFF (-1dez) |
**) nur für ModuleIdent 0x482199 („ENC_L_G“) | |||||
Index 8001 SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) ENC Settings 1 1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8001:0 | SlotGroup 1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x19 (25dez) |
8001:19 | Filter settings | Filtereinstellungen: 10dez: 10 kHz | UINT32 | RW | 0x00641388 (100dez) |