SlotGroup 1 | Prozessdaten und Settings
Übersicht Prozessdaten Objekte und Settings-Objekte
Coe Objekt Index | 4xDI: | DIO_2xDI_2xDO: | CNT_2xDI: ENC_2xDI: | CNT_2xDO: ENC_2xDO: | CNT_DI_DO: ENC_DI_DO: | CNT_OUT_DO: ENC_OUT_DO: | ENC_L_G: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x60n0 | n = 0 bis n = 3 | n = 0, n = 1 | n = 1, n = 2 | nein | n = 1 | nein | nein |
0x80n0 | n = 0 bis n = 3 | n = 0, n = 1 | n = 1, n = 2 | nein | n = 1 | nein | nein |
0x70n0 | nein | n = 2, n = 3 | nein | n = 1, n = 2 | n = 2 | n = 1 | nein |
0x80n0 | nein | n = 2, n = 3 | nein | n = 1, n = 2 | n = 2 | n = 1 | nein |
0x6000 | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja** |
0x6001 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
0x6002 | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja** |
0x7000 | nein | nein | ja | ja | ja | ja* | ja** |
0x8000 | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja** |
0x8001 | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
*) erweiterter Umfang Ausgang setzen |