Settings | Digital-Ein- / Ausgang (0x80n0)
Für alle Module mit Digital-Eingang
Module (ModuleIdent) | Module Group | Werte für n |
|---|---|---|
DI (0x82199) | DI_4x (0x82199, 0x82199, 0x82199, 0x82199) | n = 0 für DI 1 bis |
DIO_2xDI_2xDO (0x82199, 0x82199, 0x402199, 0x402199) | n = 0 für DI 1, | |
CNT_2xDI (0x102199, 0x82199, 0x82199) | n = 1 für DI 1, | |
CNT_DI_DO (0x102199, 0x82199, 0x402199) | n = 1 für DI 1 |
Index 80n0 SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DIP Settings %C
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | SlotGroup 1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
80n0:02 | Enable filter | 0: deaktiviert Eingangsfilter | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
80n0:11 | Filter time | Eingangs-Filterzeit einstellen: 100dez: 100 µs | UINT32 | RW | 0x00000BB8 (3000dez) |
Für alle Module mit Digital-Ausgang:
Module (ModuleIdent) | Module Group | Gültige Werte für n |
|---|---|---|
DO (0x402199) | DIO_2xDI_2xDO (0x82199, 0x82199, 0x402199, 0x402199) | n = 2 für DO 1, |
CNT_2xDO (0x102199, 0x402199, 0x402199) | n = 1 für DO 1, | |
CNT_DI_DO (0x102199, 0x82199, 0x402199) | n = 2 für DO 1 | |
CNT_OUT_DO (0x182199, 0x402199) | n = 1 für DO 1 |
Index 80n0 SlotGroup 1 (Slot 1, 2, 3, 4) DOS Settings %C
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | SlotGroup 1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
80n0:11 | Safe state behavior | Zustand des Ausgangs bei Busstörung 0: Switch off: (default) 1: Switch on: 16dez: Keep last state: | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |