Betriebsart "Velocity direct"
Eigenschaften
- Drehzahlsteuerung
- Vorgabe der Drehzahl über die Variable "Velocity" im Prozessdatenobjekt STM Velocity.
Mögliche „Predefined PDO Assignments“
Parameter
Index | Name | Beschreibung | Einheit | Datentyp | Default Wert |
|---|---|---|---|---|---|
8010:03 | Nominal voltage | Die Zwischenkreisspannung UP | 10 mV | UINT | 5000dez |
8011:01 | Kp factor (curr.) | Proportional-Anteil des Stromreglers |
| UINT | 150dez |
8011:02 | Ki factor (curr.) | Integral-Anteil des Stromreglers |
| UINT | 10dez |
Optionale Parameter
Wenn Sie die Schrittverlust-Erkennung und/oder die Lastwinkel-Erkennung ohne Encoder nutzen wollen, stellen Sie zusätzlich die folgenden Parameter ein:
Index | Name | Beschreibung | Einheit | Datentyp | Default Wert |
|---|---|---|---|---|---|
8010:05 | Motor EMF | Die Spannungskonstante ke für die Berechnung der Back Electromotive Force (BEMF) Die Spannungskonstante finden Sie im Datenblatt des Motors. Alternativ können Sie sie experimentell ermitteln. | mV/ | UINT | 0 |
8010:0A | Motor coil inductance | Die Wicklungsinduktivität des Motors. | 0,01 mH | UINT | 0 |