Profilspezifische Objekte (0x6000 .. 0xFFFF)
Die profilspezifischen Objekte haben für alle EtherCAT Slaves, die das Profil 5001 unterstützen, die gleiche Bedeutung.
Index 6000 ENC Inputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | ENC Inputs Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
6000:01 | Latch C valid | Der Zählerstand wurde mit der C-Spur gelatched. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:02 | Latch extern valid | Der Zählerstand wurde über das externe Latch gespeichert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:03 | Set counter done | Der Zähler wurde gesetzt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:04 | Counter underflow | Der Zähler hat rückwärts den Nulldurchgang durchschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:05 | Counter overflow | Der Zähler ist übergelaufen. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:08 | Extrapolation stall | Die Extrapolierte Teil des Zähler ist ungültig | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:09 | Status of input A | Der Zustand des A-Eingangs. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0A | Status of input B | Der Zustand des B-Eingangs. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0B | Status of input C | Der Zustand des C-Eingangs. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0D | Status of extern latch | Der Zustand des Ext. Latch-Eingangs. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0E | Sync error | Das Sync error Bit wird nur für den DC Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO upgedatet wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:11 | Counter value | Der Zählerstand. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6000:12 | Latch value | Der Latchwert. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6000:16 | Timestamp | Zeitstempel der letzten Zähleränderung. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 6010 STM Inputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6010:0 | STM Inputs Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
6010:01 | Ready to enable | Treiberstufe ist bereit zum Freischalten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:02 | Ready | Treiberstufe ist betriebsbereit | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:03 | Warning | eine Warnung ist aufgetreten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:04 | Error | ein Fehler ist aufgetreten (siehe Index 0xA010) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:05 | Moving positive | Motor dreht in positiver Richtung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:06 | Moving negative | Motor dreht in negativer Richtung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:07 | Torque reduced | reduziertes Drehmoment ist aktiv | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0C | Digital input 1 | digitaler Eingang 1 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0D | Digital input 2 | digitaler Eingang 2 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0E | Sync error | Das Sync error Bit wird nur für den DC Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO upgedatet wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:11 | Info data 1 | synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x8012:11) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:12 | Info data 2 | synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x8012:19) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:14 | Internal position | Interne Microstep Position | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1010:15 | External position | Encoder Position | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 6020 POS Inputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6020:0 | POS Inputs Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x22 (34dez) |
6020:01 | Busy | ein aktueller Fahrauftrag ist aktiv | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:02 | In-Target | Motor ist im Ziel angekommen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:03 | Warning | eine Warnung ist aufgetreten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:04 | Error | eine Fehler ist aufgetreten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:05 | Calibrated | Motor ist kalibriert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:06 | Accelerate | Motor ist in der Beschleunigungsphase | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:07 | Decelerate | Motor ist in der Verzögerungsphase | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:08 | Ready to execute |
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:11 | Actual position | aktuelle Sollposition des Fahrauftraggenerators | UINT32 | RO | 0x00007FFF (32767dez) |
6020:21 | Actual velocity | aktuelle Sollgeschwindigkeit des Fahrauftraggenerators | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6020:22 | Actual drive time | Zeitinformation des Fahrauftrages (siehe Subindex 0x8021:11) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6020:23 | Actual position lag |
| UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 7000 ENC Outputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7000:0 | ENC Outputs Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
7000:01 | Enable latch C | Das Latchen über die C-Spur aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:02 | Enable latch extern on positive edge | Das externe Latch mit positiver Flanke aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:03 | Set counter | Den Zählerstand setzen. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:04 | Enable latch extern on negative edge | Das externe Latch mit negativer Flanke aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:11 | Set counter value | Dies ist der über "Set counter" zu setzende Zählerstand. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 7010 STM Outputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7010:0 | STM Outputs Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x21 (33dez) |
7010:01 | Enable | aktiviert die Ausgangsstufe (siehe Subindex 0x8012:3A) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7010:02 | Reset | alle aufgetretenen Fehler werden durch das Setzen dieses Bits zurückgesetzt (steigende Flanke) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7010:03 | Reduce torque | Aktivierung des reduzierten Drehmoments (Spulenstrom) (siehe Subindex 0x8010:02) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7010:0C | Digital output 1 | Signal am Digitalen Ausgang 1 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7010:11 | Position | Soll-Position | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
7010:21 | Velocity | Soll-Geschwindigkeit | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 7020 POS Outputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7020:0 | POS Outputs Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x24 (36dez) |
7020:01 | Execute | Fahrauftrag starten (steigende Flanke), bzw. Fahrauftrag vorzeitig abbrechen (fallende Flanke) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7020:02 | Emergency stop | Fahrauftrag vorzeitig mit einer Notfallrampe abbrechen (steigende Flanke) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7020:11 | Target position | Vorgabe der Zielposition | UINT32 | RO | 0x00007FFF (32767dez) |
7020:21 | Velocity | Vorgabe der maximalen Sollgeschwindigkeit | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7020:22 | Start type | Vorgabe des Starttypen | 0x0000 | Idle | es wird kein Fahrauftrag ausgeführt | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
0x0001 | Absolute | Zielposition absolut | ||||||
0x0002 | Relative | Zielposition relativ von Startposition aus | ||||||
0x0003 | Endless plus | Endlosfahrt in positiver Drehrichtung | ||||||
0x0004 | Endless minus | Endlosfahrt in negativer Drehrichtung | ||||||
0x0105 | Modulo short | kürzeste Entfernung zur nächsten Moduloposition | ||||||
0x0115 | Modulo short extended | kürzeste Entfernung zur nächsten Moduloposition (ohne Modulofenster) | ||||||
0x0205 | Modulo plus | Fahrt in positiver Drehrichtung zur nächsten Moduloposition | ||||||
0x0215 | Modulo plus extended | Fahrt in positiver Drehrichtung zur nächsten Moduloposition (ohne Modulofenster) | ||||||
0x0305 | Modulo minus | Fahrt in negativer Drehrichtung zur nächsten Moduloposition | ||||||
0x0315 | Modulo minus extended | Fahrt in negativer Drehrichtung zur nächsten Moduloposition (ohne Modulofenster) | ||||||
0x0405 | Modulo current | Fahrt in die letzte ausgeführte Drehrichtung zur nächsten Moduloposition | ||||||
0x0415 | Modulo current extended | Fahrt in die letzte ausgeführte Drehrichtung zur nächsten Moduloposition (ohne Modulofenster) | ||||||
0x0006 | Additive | neue Zielposition relativ / additiv zur letzten Zielposition | ||||||
0x6000 | Calibration, Plc cam | Kalibrierung mit Nocke | ||||||
0x6100 | Calibration, Hw sync | Kalibrierung mit Nocke und C-Spur | ||||||
0x6E00 | Calibration, set manual | Kalibrierung manuell setzen | ||||||
0x6E01 | Calibration, set manual auto | Kalibrierung automatisch setzen | ||||||
0x6F00 | Calibration, clear manual | Kalibrierung manuell löschen | ||||||
7020:23 | Acceleration | Vorgabe der Beschleunigung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | |||
7020:24 | Deceleration | Vorgabe der Verzögerung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | |||
Index 7021 POS Outputs 2 Ch.1 (Teil 1)
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7021:0 | POS Outputs 2 Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x24 (36dec) |
7021:03 | Enable auto start | Auto-Start Funktion aktivieren | BOOL | RO | 0x00000000 (0dez) |
7021:11 | Target position | Vorgabe der Zielposition | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
7021:21 | Velocity | Vorgabe der maximalen Sollgeschwindigkeit | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 7021 POS Outputs 2 Ch.1 (Teil 2)
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7021:22 | Start type | ||||
0x0000 Idle: es wird kein Fahrauftrag ausgeführt | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
0x0001 Absolute: Zielposition absolut | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
0x1001 Absolute (Change): Änderung während eines aktiven Fahrauftrages | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
0x0002 Relative: Zielposition relativ von der aktuellen Position aus | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
0x1002 Relative (Change): Änderung während eines aktiven Fahrauftrages | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
0x0003 Endless plus: Endlosfahrt in positiver Drehrichtung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
0x0004 Endless minus: Endlosfahrt in negativer Drehrichtung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
0x0105 Modulo short: kürzeste Entfernung zur nächsten Moduloposition | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
0x0115 Modulo short extended: kürzeste Entfernung zur nächsten Moduloposition (ohne Modulofenster) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
0x0205 Modulo plus: Fahrt in positiver Drehrichtung zur nächsten Moduloposition | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
0x0215 Modulo plus extended: Fahrt in positiver Drehrichtung zur nächsten Moduloposition (ohne Modulofenster) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
0x0305 Modulo minus: Fahrt in negativer Drehrichtung zur nächsten Moduloposition | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
0x0315 Modulo minus extended: Fahrt in negativer Drehrichtung zur nächsten Moduloposition (ohne Modulofenster) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
0x0405 Modulo current: Fahrt in die letzte ausgeführte Drehrichtung zur nächsten Moduloposition | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
0x0415 Modulo current extended: Fahrt in die letzte ausgeführte Drehrichtung zur nächsten Moduloposition (ohne Modulofenster) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
0x0006 Additive: neue Zielposition relativ / additiv zur letzten Zielposition | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
0x1006 Additive (Change): Änderung während eines aktiven Fahrauftrages | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
0x6000 Calibration, PLC cam: Kalibrierung mit Nocke | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
0x6100 Calibration, HW sync: Kalibrierung mit Nocke und C-Spur | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
0x6E00 Calibration, set manual: Kalibrierung manuell setzen | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
0x6E01 Calibration, set manual auto: Kalibrierung autom. setzen, bei "Enable = 1" | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
0x6F00 Calibration, clear manual: Kalibrierung manuell löschen | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | ||
7021:23 | Acceleration | Vorgabe der Beschleunigung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7021:24 | Deceleration | Vorgabe der Verzögerung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index F081 Download revision
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F081:0 | Download revision | Reserviert | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F081:01 | Revision number | Reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 9010 STM Info data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
9010:0 | STM Info data Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x08 (8dez) |
9010:01 | Status word | Staturwort (siehe Index 0xA010) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:02 | Motor coil voltage A | Motorspannung Spule A (Einheit 1 mV) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:03 | Motor coil voltage B | Motorspannung Spule B (Einheit 1 mV) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:04 | Motor coil current A | Motorstrom Spule A (Einheit 1 mA) | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:05 | Motor coil current B | Motorstrom Spule B (Einheit 1 mA) | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:06 | Duty cycle A | Duty-Cycle Spule A (Einheit 1 %) | INT8 | RO | 0x00 (0dez) |
9010:07 | Duty cycle B | Duty-Cycle Spule B (Einheit 1 %) | INT8 | RO | 0x00 (0dez) |
9010:08 | Motor velocity | aktuelle Geschwindigkeit (Wertebereich +/- 10000) | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 9020 POS Info data Ch.1
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
9020:0 | POS Info data Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
9020:01 | Status word | Statuswort | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9020:03 | State (drive controller) | erlaubte Werte: | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
0: Init | |||||
1: Idle | |||||
272: Go cam | |||||
273: On cam | |||||
16: Start | |||||
17: Acceleration | |||||
18: Constant | |||||
19: Decelleration | |||||
288: Go sync impulse | |||||
289: Leave cam | |||||
4096: Pre target | |||||
4097: In target | |||||
32: Emergency stop | |||||
33: Normal stop | |||||
304: Calibration stop | |||||
8192: Drive end | |||||
8193: Wait for init | |||||
320: Is calibrated | |||||
321: Not calibrated | |||||
16384: Drive warning | |||||
32768: Error | |||||
65535: Undefined | |||||
256: Calibration start | |||||
9020:04 | Actual position lag | aktueller Schrittfehler | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index A010 STM Diag data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
A010:0 | STM Diag data Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
A010:01 | Saturated | Treiberstufe arbeitet mit maximalem Duty-Cycle | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:02 | Over temperature | Innentemperatur der Klemme ist größer als 80 °C (siehe Subindex 0xF80F:04) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:03 | Torque overload | aktueller Motorstrom ist größer als der Nennstrom | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:04 | Under voltage | Versorgungsspannung des Motors ist 20% kleiner, als die konfigurierte Nennspannung (Warning) oder Versorgungsspannung des Motors ist kleiner 8 V (Fehler, siehe 0xA010:09) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:05 | Over voltage | Versorgungsspannung des Motors ist 10% größer, als die konfigurierte Nennspannung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:06 | Short circuit A | Kurzschluss der Motorspule A | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:07 | Short circuit B | Kurzschluss der Motorspule B | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:08 | No control power | Steuerspannung an den Powerkontakten kleiner als 12 V | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:09 | Misc error | Initialisierung der Klemme fehlgeschlagen oder Versorgungsspannung ist kleiner 8 V oder | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:11 | Actual operation mode | aktuelle Betriebsart (relevant bei aktivierter Automatik, siehe 0x8012:01) | BIT4 | RO | 0x00 (0dez) |
Index A020 POS Diag data Ch.1
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
A020:0 | POS Diag data Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
A020:01 | Command rejected | Fahrauftrag wurde abgewiesen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:02 | Command aborted | Fahrauftrag wurde abgebrochen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:03 | Target overrun | Zielposition wurde in entgegengesetzter Richtung überfahren | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:04 | Target timeout | das Zielfenster wurde innerhalb des In-Target timeouts nicht erreicht | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:05 | Position lag | der max. Schleppfehler wurde überschritten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:06 | Emergency stop | ein Nothalt wurde ausgelöst (automatisch oder manuell) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0002 (2dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F010:0 | Module list | Maximaler Subindex | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
F010:01 | SubIndex 001 | Profilnummer der Enkoder-Schnittstelle | UINT32 | RW | 0x000001FF (511dez) |
F010:02 | SubIndex 002 | Profilnummer der Schrittmotor-Schnittstelle | UINT32 | RW | 0x000002BF (703dez) |
Index F80F STM Vendor data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F80F:0 | STM Vendor data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x08 (8dez) |
F80F:01 | PWM Frequency | Zwischenkreisfrequenz (Einheit: 1 Hz) | UINT16 | RW | 0x7530 (30000dez) |
F80F:02 | Deadtime | Totzeit der Pulsweitenmodulation | UINT16 | RW | 0x0102 (258dez) |
F80F:03 | Deadtime space | Duty Cycle Begrenzung | UINT16 | RW | 0x0009 (9dez) |
F80F:04 | Warning temperature | Schwelle der Temperaturwarnung (Einheit: 1 °C, siehe Subindex 0xA010:02) | INT8 | RW | 0x50 (80dez) |
F80F:05 | Switch off temperature | Abschalttemperatur (Einheit: 1 °C) | INT8 | RW | 0x64 (100dez) |
F80F:06 | Analog trigger point | Triggerpunkt der AD-Wandlung | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |
F80F:07 | Calibration offset A | Offsetabgleich der Strommessung für Spule A (wird vom Hersteller gesetzt) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
F80F:08 | Calibration offset B | Offsetabgleich der Strommessung für Spule B (wird vom Hersteller gesetzt) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index F900 STM Info data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F900:0 | STM Info data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
F900:01 | Software version (driver) | Softwareversion der Treiberkarte | STRING | RO | {0} |
F900:02 | Internal temperature | interne Klemmentemperatur (Einheit: 1 °C) | INT8 | RO | 0x00 (0dez) |
F900:04 | Control voltage | Steuerspannung (Einheit: 1 mV) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:05 | Motor supply voltage | Versorgungsspannung des Motors (Einheit: 1 mV) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:06 | Cycle time | gemessene Zykluszeit (Einheit: 1 µs) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |