Objekte für die Inbetriebnahme
Index 1011 Restore default parameters
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1011:0 | Restore default parameters | Herstellen der Defaulteinstellungen | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1011:01 | SubIndex 001 | Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 8000 ENC Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | ENC Settings Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x0F (15dez) |
8000:08 | Disable filter | Deaktiviert die Eingangsfilter. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0A | Enable micro increments | Die unteren 8 Bit des Zählerstandes werden extrapoliert. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0E | Reversion of rotation | Aktiviert die Drehrichtungsumkehr des Enkoders. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8010 STM Motor Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8010:0 | STM Motor Settings Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
8010:01 | Maximal current | maximaler, dauerhafter Spulenstrom des Motors (Einheit: 1 mA) | UINT16 | RW | 0x1388 (5000dez) |
8010:02 | Reduced current | reduzierter Spulenstrom (reduziertes Drehmoment, Einheit: 1 mA) | UINT16 | RW | 0x09C4 (2500dez) |
8010:03 | Nominal voltage | Nennspannung (Versorgungsspannung) des Motors (Einheit: 1 mV) | UINT16 | RW | 0xC350 (50000dez) |
8010:04 | Motor coil resistance | Innenwiderstand einer Spule (Einheit: 0,01 Ohm) | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8010:05 | Motor EMF | Motor-Gegenspannung (Einheit: 1 mV / 1000 Digit) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:06 | Motor fullsteps | Motor-Vollschritte pro Umdrehung | UINT16 | RW | 0x00C8 (200dez) |
8010:07 | Encoder increments (4-fold) | Enkoder Inkremente pro Umdrehung (Vierfachauswertung) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:09 | Start velocity | maximal mögliche Startgeschwindigkeit des Motors | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8010:10 | Drive on delay time | Einschaltverzögerung der Treiberstufe (Einheit: ms) | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8010:11 | Drive off delay time | Ausschaltverzögerung der Treiberstufe (Einheit: ms) | UINT16 | RW | 0x0096 (150dez) |
Index 8011 STM Controller Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8011:0 | STM Controller Settings Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
8011:01 | Kp factor (curr.) | Kp-Regelfaktor (Proportional-Anteil) für den Stromregler (Einheit: 0,001) | UINT16 | RW | 0x00C8 (200dez) |
8011:02 | Ki factor (curr.) | Ki-Regelfaktor (Integral-Anteil) für den Stromregler (Einheit: 0,001) | UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) |
8011:03 | Inner window (curr.) | inneres Fenster des I-Anteils des Stromreglers (Einheit: 1 %) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8011:05 | Outer window (curr.) | äußeres Fenster des I-Anteils des Stromreglers (Einheit: 1 %) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8011:06 | Filter cut off frequency (curr.) | Filter-Grenzfrequenz des Stromreglers (Tiefpass, Einheit: 1 Hz) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8011:07 | Ka factor (curr.) | Ka-Regelfaktor (Beschleunigungs-Anteil) für den Stromregler (Einheit: 0,001) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8011:08 | Kd factor (curr.) | Kd-Regelfaktor (Brems-Anteil) für den Stromregler (Ein-heit: 0,001) | UINT16 | RW | 0x0064 (100dec) |
Index 8012 STM Features Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8012:0 | STM Features Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x36 (54dez) | |
8012:01 | Operation mode | Betriebsart | BIT4 | RW | 0x01 (1dez) | |
0 | Automatik | |||||
1 | direkte Geschwindigkeit | |||||
2 | Geschwindigkeitsregler | |||||
3 | Positionsregler | |||||
8012:05 | Speed range | Vorwahl des Geschwindigkeitsbereichs | BIT3 | RW | 0x01 (1dez) | |
0 | 1000 Vollschritte/Sekunde | |||||
1 | 2000 Vollschritte/Sekunde | |||||
2 | 4000 Vollschritte/Sekunde | |||||
3 | 8000 Vollschritte/Sekunde | |||||
4 | 16000 Vollschritte/Sekunde | |||||
5 | 32000 Vollschritte/Sekunde | |||||
8012:08 | Feedback type | Auswahl des Feedback-Systems | BIT1 | RW | 0x01 (1dez) | |
0 | externer Enkoder | |||||
1 | interner Zähler | |||||
8012:09 | Invert motor polarity | Aktiviert die Drehrichtungsumkehr des Motors. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8012:11 | Select info data 1 | Auswahl "Info data 1" (siehe 0x6010:11) | UINT8 | RW | 0x03 (3dez) | |
0 | Statuswort | |||||
1 | Motorspannung Spule A (Einheit 1 mV) | |||||
2 | Motorspannung Spule B (Einheit 1 mV) | |||||
3 | Motorstrom Spule A (Einheit 1 mA) | |||||
4 | Motorstrom Spule B (Einheit 1 mA) | |||||
5 | Duty-Cycle Spule A (Einheit 1 %) | |||||
6 | Duty-Cycle Spule B (Einheit 1 %) | |||||
7 | aktuelle Geschwindigkeit (Wertebereich +/- 10000) | |||||
... | reserviert | |||||
101 | Innentemperatur der Treiberkarte | |||||
... | reserviert | |||||
103 | Steuerspannung | |||||
104 | Versorgungsspannung des Motors | |||||
... | reserviert | |||||
150 | Drive - Status Wort | |||||
151 | Drive - State | |||||
152 | Drive - Position lag (low word) | |||||
153 | Drive - Position lag (highword) | |||||
... | reserviert | |||||
255 | reserviert | |||||
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8012:19 | Select info data 2 | Auswahl "Info data 2" | UINT8 | RW | 0x04 (4dez) | |
0 | Statuswort | |||||
1 | Motorspannung Spule A (Einheit 1 mV) | |||||
2 | Motorspannung Spule B (Einheit 1 mV) | |||||
3 | Motorstrom Spule A (Einheit 1 mA) | |||||
4 | Motorstrom Spule B (Einheit 1 mA) | |||||
5 | Duty-Cycle Spule A (Einheit 1 %) | |||||
6 | Duty-Cycle Spule B (Einheit 1 %) | |||||
7 | aktuelle Geschwindigkeit (Wertebereich +/- 10000) | |||||
... | reserviert | |||||
101 | Innentemperatur der Treiberkarte | |||||
... | reserviert | |||||
103 | Steuerspannung | |||||
104 | Versorgungsspannung des Motors | |||||
... | reserviert | |||||
150 | Drive - Status Wort | |||||
151 | Drive - State | |||||
152 | Drive - Position lag (low word) | |||||
153 | Drive - Position lag (highword) | |||||
... | reserviert | |||||
255 | reserviert | |||||
8012:30 | Invert digital input 1 | Invertierung des digitalen Eingangs 1 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8012:31 | Invert digital input 2 | Invertierung des digitalen Eingangs 2 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8012:32 | Function for input 1 | Auswahl der Funktion von Eingang 1 | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | Normaler Eingang | |||||
1 | Hardware Enable | |||||
2 | Plc cam | |||||
3 | Auto start | |||||
8012:36 | Function for input 2 | Auswahl der Funktion von Eingang 2 | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | Normaler Eingang | |||||
1 | Hardware Enable | |||||
2 | Plc cam | |||||
3 | Auto start | |||||
8012:3A | Function for output 1 | Auswahl der Funktion von Ausgang 1 | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | Normaler Ausgang | |||||
1 | Bremse | |||||
Index 8013 STM Controller Settings 2 Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8013:0 | STM Controller Settings 2 Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
8013:01 | Kp factor (velo.) | Kp-Regelfaktor (Proportional-Anteil) für den Geschwindigkeitsregler (Einheit: 0,001) | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8013:02 | Ki factor (velo.) | Ki-Regelfaktor (Integral-Anteil) für den Geschwindigkeitsregler (Einheit: 0,001) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8013:03 | Inner window (velo.) | inneres Fenster des I-Anteils des Geschwindigkeitsregler (Einheit: 1 %) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8013:05 | Outer window (velo.) | äußeres Fenster des I-Anteils des Geschwindigkeitsregler (Einheit: 1 %) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8013:06 | Filter cut off frequency (velo.) | Filter-Grenzfrequenz des Geschwindigkeitsregler (Tiefpass, Einheit: 1 Hz) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8020 POS Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8020:0 | POS Settings Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x10 (16dez) |
8020:01 | Velocity min. | minimale Sollgeschwindigkeit (Bereich: 0-10000) | INT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8020:02 | Velocity max. | maximale Sollgeschwindigkeit (Bereich: 0-10000) | INT16 | RW | 0x2710 (10000dez) |
8020:03 | Acceleration pos. | Beschleunigung in positiver Drehrichtung (Einheit: 1 ms) | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8020:04 | Acceleration neg. | Beschleunigung in negativer Drehrichtung (Einheit: 1 ms) | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8020:05 | Dezeleration pos. | Verzögerung in positiver Drehrichtung (Einheit: 1 ms) | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8020:06 | Dezeleration neg. | Verzögerung in negativer Drehrichtung (Einheit: 1 ms) | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8020:07 | Emergency dezeleration | Notfallverzögerung (beide Drehrichtungen, Einheit: 1 ms) | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8020:08 | Calibration position | Kalibrierposition | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8020:09 | Calibration velocity (towards plc cam) | Kalibriergeschwindigkeit auf die Nocke (Bereich: 0-10000) | INT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8020:0A | Calibration Velocity (off plc cam) | Kalibriergeschwindigkeit von der Nocke herunter (Bereich: 0-10000) | INT16 | RW | 0x000A (10dez) |
8020:0B | Target window | Zielfenster | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |
8020:0C | In-Target timeout | Zielpositions-Timeout (Einheit: 1 ms) | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8020:0D | Dead time compensation | Totzeitkompensation (Einheit: 1 us) | INT16 | RW | 0x0032 (50dez) |
8020:0E | Modulo factor | Modulofaktor/-position | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8020:0F | Modulo tolerance window | Toleranzfenster für Modulopositionierung | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8020:10 | Position lag max. | max. erlaubter Schrittfehler | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8021 POS Features Ch.1
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8021:0 | POS Features Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
8021:01 | Start type | erlaubte Werte: | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
0: Idle | |||||
1: Absolute | |||||
2: Relative | |||||
3: Endless plus | |||||
4: Endless minus | |||||
6: Additive | |||||
24832: Calibration (Hardware sync) | |||||
24576: Calibration (Plc cam) | |||||
28416: Calibration (Clear manual) | |||||
28160: Calibration (Set manual) | |||||
28161: Calibration (Set manual auto) | |||||
1029: Modulo current | |||||
773: Modulo minus | |||||
517: Modulo plus | |||||
261: Modulo short | |||||
8021:11 | Time information | erlaubte Werte: 0: Elapsed time aktuell gefahrene Zeit seit Beginn des Fahrauftrages | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8021:13 | Invert calibration cam search direction | Invertierung der Drehrichtung auf die Nocke | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8021:14 | Invert sync impulse search direction | Invertierung der Drehrichtung von der Nocke herunter | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8021:15 | Emergency stop on position lag error | löst einen Nothalt bei Überschreitung des max. Schleppfehlers aus | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8021:16 | Enhanced diag history | gibt detailliertere Meldungen zum Status des Positioning Interface in der Diag history aus | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
Index FB00 STM Command
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FB00:0 | STM Command | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) | |
FB00:01 | Request | Anforderung eines Kommando | OCTET-STRING[2] | RW | {0} | |
0x8000 | Software-Reset | |||||
FB00:02 | Status | Status des Kommandos | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) | |
0 | kein Fehler, ohne Rückgebewert | |||||
1 | kein Fehler, mit Rückgebewert | |||||
2 | mit Fehler, ohne Rückgebewert | |||||
3 | mit Fehler, mit Rückgebewert | |||||
... | reserviert | |||||
255 | Kommandoausführung aktiv | |||||
FB00:03 | Response | Rückgabewert des ausgeführten Kommandos | OCTET-STRING[4] | RO | {0} | |