Konfigurations-Objekte
8000 FB Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | FB Settings Ch.1 |
| USINT | RO | 0x11 (17dez) |
8000:01 | Invert Feedback Direction | Invertiert die Encoder-Zählrichtung durch Umkehrung des Vorzeichens des Positionswerts Bemerkung: Der Parameter 8008:01 invertiert ebenfalls die Zählrichtung. Falls beide gleichzeitig TRUE sind, ist die Zählrichtung nicht invertiert. | BOOL | RW | 00 |
8000:11 | Device Type | UDINT | RW | 0x7 (7dez) |
8008 FB BiSS Settings Ch.1
Dieses Objekt enthält die Konfigurations-Parameter für den Encoder. Zur Parametrierung siehe auch Kapitel Encoder.
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8008:0 | FB BiSS Settings Ch.1 |
| USINT | RO | 0x18 (24dez) |
8008:01 | Invert Feedback Direction | Invertiert die Encoder-Zählrichtung. Bemerkung: Der Parameter 8000:01 invertiert ebenfalls die Zählrichtung. Falls beide gleichzeitig TRUE sind, ist die Zählrichtung nicht invertiert. | BOOL | RW | 00 |
8008:02 | Disable Status Bits | Deaktiviert die Auswertung der vom BiSS®-C-Encoder gesendeten Status-Bits „Warning“ und „Error“. | BOOL | RW | 00 |
8008:03 | CRC Invert | Legt fest, ob die CRC invertiert übertragen wird | BOOL | RW | 01 |
8008:11 | CRC Polynomial | Das CRC-Polynom, mit dem der BiSS® C-Encoder die Prüfsumme berechnet | UDINT | RW | 0x43 (67dez) |
8008:12 | Supply Voltage | Encoder-Versorgungsspannung in [0,1 V] Dieser Parameter kann nur nach Freischaltung geändert werden, siehe Kapitel Einstellung der Encoder-Versorgungsspannung. Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x32 (50dez) |
8008:13 | Clock Frequency | Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x0 (0dez) |
8008:14 | Coding | Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x0 (0dez) |
8008:15 | Multiturn [Bit] | Multiturn-Auflösung des Encoders | USINT | RW | 0xC (12dez) |
8008:16 | Singleturn [Bit] | Singleturn-Auflösung des Encoders | USINT | RW | 0xD (13dez) |
8008:17 | Offset LSB Bits [Bit] | Anzahl der Bits, die der Encoder ggf. im Anschluss an die Positionsdaten überträgt | USINT | RW | 0x0 (0dez) |
8008:18 | Mode | Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x0 (0dez) |
B008 FB BiSS Command Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
B008:0 | FB BiSS Command Ch.1 |
| USINT | RO | 0x3 (3dez) |
B008:01 | Request | Kommando | ARRAY [0..68] OF BYTE | RW | - |
B008:02 | Status | Status des aktuell ausgeführten Kommandos | USINT | RO | - |
B008:03 | Response | Rückgabewert | ARRAY [0..68] OF BYTE | RO | - |