Einstellung der Encoder-Versorgungsspannung

Die EP7041-4032 kann den angeschlossenen Encoder wahlweise mit 5 VDC oder mit 9 VDC versorgen. In der Werkseinstellung gibt sie 5 VDC aus. Diese Einstellung gilt auch für den High-Pegel der Signale „DIR“ und „SET“.

Vorgehensweise zum Ändern der Encoder-Betriebsspannung:

1. Im Solution Explorer das untergeordnete Device „EP7041-0000“ auswählen.
Einstellung der Encoder-Versorgungsspannung 1:
2. In den CoE-Parameter 0xF008 „Code word“ den Wert 0x72657375 (ASCII: „user“) schreiben.
Die Einstellung der Versorgungsspannung ist freigeschaltet.
3. Im CoE-Parameter 0x8008:12 „Supply Voltage“ die gewünschte Versorgungsspannung auswählen.
4. „Reload Devices“ anklicken.
Einstellung der Encoder-Versorgungsspannung 2:
Die gewählte Versorgungsspannung wird ausgegeben.