Einführung
8-Kanal-IO-Link-Master, Class A, 8 x Digital-Kombi
Das IO-Link-Master-Modul EP6228-0044 ermöglicht den Anschluss von bis zu acht IO-Link-Devices. Dies können IO-Link-Box-Module, Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Zusätzlich bietet die EP6228-0044 auf den acht Class-A-Master-Ports acht weitere digitale Ein- oder Ausgänge. Die IO-Link-Sensorversorgung (L+) und die digitalen Ein- und Ausgänge werden aus US versorgt, der Summenstrom ist auf 16 A begrenzt.
Die EtherCAT Box wird über den EtherCAT-Master parametriert. Die Parametrierung der IO-Link-Devices kann aus TwinCAT heraus über ADS erfolgen oder sehr komfortabel über das integrierte IO-Link-Konfigurationstool.
In der Standardeinstellung arbeiten die acht C/Q-Kanäle der EP6228-0044 als IO-Link-Kanäle. Jeder IO-Link-Kanal kann wahlweise auch als reiner Eingangskanal oder Ausgangskanal genutzt werden.
Die L-kodierten M12-Spannungsversorgungs-Stecker bieten einen erhöhten Summenstrom der EtherCAT Box, sodass alle IO-Link-Ports und Eingänge/Ausgänge mit dem maximalen Strom betrieben werden können.