Prozessabbild
Der Umfang des Prozessabbilds ist einstellbar. In der Werkseinstellung sind nicht alle Prozessdatenobjekte aktiviert. Konfigurieren Sie das Prozessabbild nach Ihren Anforderungen.
DIS Inputs
"DIS Inputs" enthält die Eingangs-Variablen des Navigationstasters.
| Status
|
DIS Outputs
„DIS Outputs“ enthält Variablen für Zahlenwerte, die im Display angezeigt werden können.
| Value row 1: Variable für die obere Zeile des Displays. Value row 2: Variable für die untere Zeile des Displays. |
UCP Input Channel n
Die „UCP Input Channel n“ enthalten Variablen zur Auswertung der Timer und Counter.
Diese Prozessdatenobjekte sind in der Werkseinstellung deaktiviert. Aktivieren
| Input cycle counter: Ein 2-Bit-Zähler. Er wird jedes Mal inkrementiert, wenn die Variablen "Timer" oder "Counter" aktualisiert werden. Timer: der aktuelle Wert des Timers. Counter: der aktuelle Wert des Counters. |
UCP Outputs Channel n
Die "UCP Outputs Channel n" enthalten Variablen zur Steuerung der Timer und Counter.
Diese Prozessdatenobjekte sind in der Werkseinstellung deaktiviert. Aktivieren
| Ctrl
|
UCP Inputs operating time
„UCP Inputs operation time“ enthält Variablen zur Auswertung des Betriebsstundenzählers.
Dieses Prozessdatenobjekt ist in der Werkseinstellung deaktiviert. Aktivieren
| Input cycle counter: Ein 2-Bit-Zähler. Er wird jedes Mal inkrementiert, wenn die Variable "Operating time" aktualisiert wird. Operating time: Der Zählerstand des Betriebsstundenzählers. Einheit: Sekunden. |