Einführung
2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, parametrierbar, 16 Bit
Die EtherCAT-Box-Module EP43x4-1002 verfügen über zwei analoge Eingänge, zwei analoge Ausgänge und zwei digitale Eingänge. Die analogen Eingänge und Ausgänge können einzeln parametriert werden. Die folgenden Messbereiche und Ausgabebereiche stehen zur Verfügung:
- EP4304-1002: ±10 V
- EP4314-1002: ±10 mA oder ±20 mA
Die Auflösung der Messsignale und Ausgangssignale erfolgt mit 16 Bit. Die zwei Ausgangskanäle besitzen ein gemeinsames Massepotenzial mit der Versorgungsspannung 24 VDC UP.
Auf einer M12-Buchse befinden sich je ein digitaler Typ-3-Eingang mit 10 µs Eingangsfilterzeit, ein analoger Eingang und ein analoger Ausgang. Da der digitale Eingang sowie die analogen Eingänge und Ausgänge gemeinsam auf jeweils einer M12-Buchse angeordnet sind, können komplexe Endgeräte mit einem Anschlusskabel angesteuert werden. Das erspart zusätzliche Kosten, Kabelkanäle und Verlegearbeiten.
![]() | Fehlinterpretation der Messwerte möglich In der Werkseinstellung ist der „Extended Range“ Modus aktiviert. Im „Extended Range“ Modus ist der Messbereich etwas größer ist als der nominelle Messbereich. Der Wert 0x7FFF entspricht ungefähr 107% des Messbereichs-Endwerts.
|