Technische Daten

Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.

EtherCAT

Anschluss

2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt

Potenzialtrennung

500 V

Distributed Clocks

Ab Firmware 03

Versorgungsspannungen

Anschluss

Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert

Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert

US Nennspannung

24 VDC (-15 % / +20 %)

US Summenstrom: IS,sum

max. 4 A

Stromaufnahme aus US

100 mA

UP Nennspannung

24 VDC (-15 % / +20 %)

UP Summenstrom: IP,sum

max. 4 A

Stromaufnahme aus UP

Keine. UP wird nur weitergeleitet.

Beschleunigungssensor

Messbereiche

±2 g (default) / ±4 g / ±8 g, einstellbar

Sampling-Rate

4 kHz (default)

Ab Firmware 03 einstellbar von 3,906 Hz bis 4 kHz.

Messwert-Auflösung

20 Bit inkl. Vorzeichen, default: 1 mg/LSB

Messunsicherheit

max. ±8 % 1), bezogen auf den Messbereichsendwert.

Rauschen

< 25 μg/√Hz im Messbereich ±2 g

Temperaturkompensation

ja

1) Sie können die Messunsicherheit durch einen Abgleich minimieren. Siehe Anwender-Abgleich.

 

Gehäusedaten

Abmessungen B x H x T

30 mm x 86 mm x 22 mm (ohne Steckverbinder)

Gewicht

ca. 90 g

Einbaulage

beliebig

Material

PA6 (Polyamid)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

-25 … +60 °C
-25 … +55 °C gemäß cURus

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-40 … +85 °C

Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen

EMV-Festigkeit / Störaussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)

Zulassungen / Kennzeichnungen

Zulassungen / Kennzeichnungen *)

CE, cURus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Zusätzliche Prüfungen

Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:

Prüfung

Erläuterung

Vibration

10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen

5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude

60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude

Schocken

1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen

35 g, 11 ms