Anwender-Abgleich

Ab Firmware 05

Hinweis

Messwertauflösung wird auf 1 mg/LSB reduziert

Wenn der Anwender-Abgleich aktiviert ist, werden die Messwerte unabhängig von der eingestellten Messwertauflösung mit einer Auflösung von 1 mg/LSB ausgegeben.

  • Falls Sie eine andere Messwertauflösung als 1 mg/LSB benötigen, können Sie den Anwender-Abgleich in Ihrer PLC implementieren. Siehe Kapitel Anwender-Abgleich in der PLC.

Sie können den Anwender-Abgleich nutzen, die Messunsicherheit zu minimieren.

Beim Anwender-Abgleich werden die Messwerte intern mit einer Korrekturfunktion verrechnet. Die Korrekturfunktion hat die folgende Form:

 

YU = GU * ( XU – OU )

YU : Messwert nach dem Anwender-Abgleich

XU : Messwert vor dem Anwender-Abgleich

GU : Gain

OU : Offset

Anwender-Abgleich aktivieren

Der Anwender-Abgleich ist in der Werkseinstellung deaktiviert. Er kann für jede Beschleunigungsachse individuell aktiviert werden. Setzen Sie dazu den entsprechenden CoE-Parameter „Enable user calibration“ auf TRUE:

Beschleunigungs-
Achse

„Enable user calibration“

X

8000:0A

Y

8010:0A

Z

8020:0A

Abgleich-Koeffizienten einstellen

Stellen Sie die Abgleich-Koeffizienten über die CoE-Parameter „User calibration offset“ und „User calibration gain“ ein:

Beschleunigungs-
Achse

„User calibration offset“

„User calibration gain“ 1)

X

8000:17

8000:18

Y

8010:17

8010:18

Z

8020:17

8020:18

1) Der Parameter „User calibration Gain“ ist mit dem Faktor 214 (16384dez) skaliert.
   Der Default-Wert 16384dez des Parameters entspricht also Gain = 1.