Einstellungen
Inhaltsverzeichnis |
|---|
Auswahl der analogen Signalart, Index 0xF800:0n
Im Auslieferungszustand sind alle Kanäle der EP31xx für eine analoge Spannungsmessung (-10 V ... +10 V) eingestellt.
Hinweis | |
Korrekte Signalart vor Anschluss der Sensoren einstellen Stellen Sie die korrekte Signalart ein, bevor Sie die Sensoren anschließen! |
Im CoE Objekt 0xF800:0n kann diese Einstellung für jeden Kanal individuell eingestellt werden. Änderungen werden sofort wirksam.
Abb.15: EP31x4-0002: Auswahl des SignaltypsBei der EP31x2 kann zusätzlich der Signaltyp -20 mA…+20 mA ausgewählt werden (siehe nachfolgende Abbildung).
Abb.16: EP31x2: Auswahl des SignaltypsDarstellung (Presentation), Index 0x80n0:02
Die Ausgabe des Messwertes erfolgt ab Werk in Zweierkomplement-Darstellung (Signed Integer).
Index 0x80n0:02 bietet die Möglichkeit zur Veränderung der Darstellungsweise des Messwertes.
- Signed Integer-Darstellung
Der negative Ausgabewert wird im Zweierkomplement (negiert + 1) dargestellt.
Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit = -32768 .. +32767dez
Eingangssignal | Wert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
+/- 10 V | 0...20 mA | 4...20 mA | 0...10 V | dezimal | hexadezimal |
10 V | 20 mA | 20 mA | 10 V | 32767 | 0x7FFF |
5 V | 10 mA | 12 mA | 5 V | 16383 | 0x3FFF |
0 V | 0 mA | 4 mA | 0 V | 0 | 0x0000 |
-5 V | - | - | - | -16383 | 0xC001 |
-10 V | - | - | - | -32767 | 0x8000 |
Übersicht weiterer Darstellungen
- Unsigned Integer-Darstellung
Der Ausgabewert wird mit 15 Bit Auflösung ohne Vorzeichen dargestellt, eine Polaritätserkennung ist also nicht mehr möglich.
Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit = 0 .. +32767dez
- Absolute value with MSB as sign - Darstellung
Der Ausgabewert wird in der Betrag-Vorzeichendarstellung ausgegeben: MSB=1 (höchstes Bit) bei negativen Werten.
Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit = -32768 .. +32767dez
Eingangswerte (+/- 10 V) | Darstellung (Werte dez. / Werte hex.) | |
|---|---|---|
unsigned integer | Absolutwert mit MSB als Vorzeichen | |
10 | 32767 / 0x7FFF | 32767 / 0x7FFF |
5 V | 16383 / 0x3FFF | 16383 / 0x3FFF |
0 V | 0 / 0x0000 | 0 / 0x0000 |
-5 | 16384 / 0x4000 | [-16384] / 0xC000 |
-10 | 32767 / 0x7FFF | [-32767] / 0xFFFF |
![]() | Darstellungsarten Die Darstellungsarten Unsigned Integer und Absolutwert mit MSB als Vorzeichen haben bei unipolaren Modulen keine Funktion; die Darstellung bleibt im positiven Bereich unverändert. |
Siemens Bits, Index 0x80n0:05
Mit Setzen dieses Bits werden auf den niedrigsten 3 Bits Statusanzeigen eingeblendet. Im Fehlerfall "Overrange" bzw. "Underrange" wird Bit 0 gesetzt.
Unterschreitung und Überschreitung des Messbereichs, Index 0x60n0:01, 0x60n0:02
Eine Unterschreitung oder Überschreitung des Messbereichs wird wie folgt angezeigt:
- Die Bits „Underrange“, „Overrange“ und „Error“ in den Prozessdaten werden gesetzt.
- Die LED „Error“ des betroffenen Kanals leuchtet rot.
Die Schwellwerte für die genannten Bits und die LED finden Sie im Kapitel Messbereiche.
Limit 1 und Limit 2, Index 0x80n0:13, Index 0x80n0:14
Beim Überschreiten bzw. Unterschreiten der Werte, die in den Indizes 0x80n0:13 und 0x80n0:14 eingegeben werden können, werden die Bits in den Indizes 0x60n0:03 und 0x60n0:05 entsprechend gesetzt (siehe unteres Beispiel). Zur Aktivierung der Grenzwertüberwachung dienen die Indizes 0x80n0:07 bzw. 0x80n0:08.
Ausgabe Limit n (2 Bit):
- 0: nicht aktiv
- 1: Wert < als Grenzwert
- 2: Wert > als Grenzwert
- 3: Wert = dem Grenzwert
![]() | Limit-Auswertung Die Limit-Auswertung geht von einer Signed-Darstellung aus. Die Umrechnung in die gewünschte Darstellung (Index 0x80n0:02) erfolgt erst nach der Limit-Auswertung. |
![]() | Verlinkung in der SPS mit 2-Bit-Werten
|
Beispiel
Kanal 1; Limit 1 und Limit 2 enabled, Limit 1 = 2,8 V, Limit 2 = 7,4 V, Darstellung: signed integer
Eingabe in Index (Limit 1): 0x8000:13
(2,8 V / 10 V) x 216 / 2 - 1 = 9.174dez
Eingabe in Index (Limit 2): 0x8000:14
(7,4 V / 10 V) x 216 / 2 - 1 = 24.247dez
Ausgabe:
Eingang Kanal 1 | Index 0x6000:03 | Index 60x6000:05 |
|---|---|---|
1.8 V | 0x01hex, (Limit 1, Grenzbereich unterschritten) | 0x01hex, (Limit 2, Grenzbereich unterschritten) |
2.8 V | 0x03hex, (Limit 1, Grenzbereich erreicht) | 0x01hex, (Limit 2, Grenzbereich unterschritten) |
4.2 V | 0x02hex, (Limit 1, Grenzbereich überschritten) | 0x01hex, (Limit 2, Grenzbereich unterschritten) |
8.5 V | 0x02hex, (Limit 1, Grenzbereich überschritten) | 0x02hex, (Limit 2, Grenzbereich überschritten) |
Swap Limit Index 0x80n0:0E
Durch SwapLimitBits in Index 0x80n0:0E kann die Limit-Funktion invertiert werden.
Ausgabe n (2 Bit):
Einstellung SwapLimitBits | Wert |
|---|---|
FALSE (Default-Einstellung) |
|
TRUE |
|
Die Swap Limit Funktion ist verfügbar nach untenstehender Tabelle
EtherCAT Box | Swap Limit Funktion ab Rev. |
|---|---|
EP3162-0002 | -0016 |
EP3174-0002 | -0018 |
EP3174-0092 | -0016 |
EP3182-1002 | -0017 |
EP3184-0002 | -0017 |
EP3184-1002 | -0018 |