EP3184-1002 - Einführung

EP3184-1002 - Einführung 1:

4-Kanal-Analog-Eingang ±10 V oder 0/4…20 mA, parametrierbar, single-ended, 16 Bit

Die EtherCAT Box EP3184-1002 verfügt über vier analoge Eingänge, die einzeln parametriert werden können, sodass sie entweder Signale im Bereich von -10 V bis +10 V oder im Bereich von 0/4 mA…20 mA verarbeiten. Die Spannung bzw. der Eingangsstrom wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert.

Die vier Eingangskanäle sind single-ended und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die Eingangsfilter und damit verbunden die Wandlungszeiten sind in weiten Bereichen einstellbar.

Die Skalierung der Eingänge kann bei Bedarf verändert werden; eine automatische Grenzwertüberwachung steht ebenfalls zur Verfügung. Parametriert wird über EtherCAT. Die Parameter werden auf der Baugruppe gespeichert.

Die Versorgung der angeschlossenen Sensorik erfolgt über UP. Diese kann passend zum Sensor auf dem Versorgungsspannungs-Eingang eingespeist werden und wird ungefiltert auf die Signal-M12-Steckverbinder weitergeleitet.

Der Signalanschluss erfolgt 2-kanalig pro M12-Buchse. An den unbenutzten Buchsen (n.c.) sind lediglich die Sensorversorgung UP (Pin 1) und GNDP (Pin 3) verfügbar.

Quick Links

Technische Daten
Prozessabbild
Abmessungen
Signalanschluss
Konfiguration