EP3182 - Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
Versorgungsspannungen | |
---|---|
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, schwarz |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | 120 mA |
UP Spannungsbereich | 0…30 VDC |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UP | = Stromaufnahme von angeschlossenen Sensoren. |
Potenzialtrennung GNDS / GNDP | ja |
Analoge Eingänge | |
---|---|
Anzahl | 2 |
Anschluss | 2x M12-Buchse, 5-polig |
Leitungslänge | max. 30 m |
Eingangsart | Single-ended |
Messbereich | Einstellbar:
|
Digitale Auflösung | 16 Bit inklusive Vorzeichen |
Messfehler | max. 0,3 %, bezogen auf den Messbereichsendwert. Siehe Kapitel Messfehler/Messabweichung/Messunsicherheit, Ausgabeunsicherheit. |
Eingangswiderstand | Spannungsmessung: min. 200 kΩ Strommessung: 85 Ω + Diodenspannung |
Spannungsfestigkeit | max. 30 V |
Potenzialtrennung | Die analogen Eingänge haben ein gemeinsames Massepotenzial: GNDP. GNDP ist galvanisch von GNDS getrennt. |
Wandlungszeit | ca. 100 µs |
Eingangsfilter Grenzfrequenz | 5 kHz |
Eingangsfilter Charakteristik | |
Sensor-Versorgungsspannung | 0 … 30 VDC aus UP, nicht kurzschlussfest. |
Digitale Ausgänge | |
---|---|
Anzahl | 2 |
Leitungslänge | max. 30 m |
Typ | Sink / Source |
Ausgangs-Nennspannung | 24 VDC |
Ausgangs-Strom | 2 mA (kurzschlussfest) je Kanal |
Bezugsmasse | GNDP |
Gehäusedaten | |
---|---|
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25 … +60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40 … +85 °C |
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cURus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Zusätzliche Prüfungen
Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
---|---|
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |