Technische Daten

Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.

EtherCAT

Anschluss

2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt

Potenzialtrennung

500 V

Versorgungsspannungen

Anschluss

Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert

Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert

US Nennspannung

24 VDC (-15 % / +20 %)

Stromaufnahme aus US

80 mA

US Summenstrom: IS,sum

max. 4 A

UP Nennspannung

24 VDC (-15 % / +20 %)

Stromaufnahme aus UP

30 mA + Last

UP Summenstrom: IP,sum

max. 4 A

PWM-Ausgänge

Anzahl

4

Anschluss

4 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert

Leitungslänge

max. 30 m

Lastart

Induktive Lasten mit min. 1 mH

(Für ohmsche Lasten müssen Sie die Betriebsart „Voltage Control“ aktivieren, siehe Kapitel Grundlegende Konfiguration. Dadurch wird der Stromregler deaktiviert.)

Ausgangsstrom

max. 2 A pro Kanal,

max. 4 A in Summe.

Kurzschlussstrom 1)

max. 2,5 A im Nennbetrieb.

max. 4,0 A im Fehlerfall.

PWM-Taktfrequenz

30 kHz

PWM-Auflösung

16 Bit

PWM-Tastverhältnis im Operation Mode „Voltage Control“

0…97 %

Versorgung der Ausgangstreiber

Aus der Versorgungsspannung UP.

1) Die EP2534-0002 ist gegen folgende Arten von Kurzschlüssen geschützt:

  • Kurzschluss zwischen den Kontakten PWM+ und PWM-.
  • Kurzschluss von einem dieser Kontakte nach GNDP.

 

Gehäusedaten

Abmessungen B × H × T

30 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder)

Gewicht

ca. 165 g

Einbaulage

beliebig

Material

PA6 (Polyamid)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

-25 … +60 °C
-25 … +55 °C gemäß cURus

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-40 … +85 °C

Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen

EMV-Festigkeit / Störaussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)

Zulassungen / Kennzeichnungen

Zulassungen / Kennzeichnungen *)

CE, cURus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Zusätzliche Prüfungen

Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:

Prüfung

Erläuterung

Vibration

10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen

5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude

60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude

Schocken

1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen

35 g, 11 ms