EP2338-000x, EP2338-100x - Einführung
EP2338-x001
EP2338-x002
8 digitale Ein- oder Ausgänge, 24 VDC
Die EtherCAT Box EP2338 verfügt über acht digitale Kanäle die jeweils wahlweise als Eingänge oder Ausgänge betrieben werden können. Eine Konfiguration, ob ein Kanal als Eingang oder Ausgang verwendet werden soll ist nicht erforderlich; die Eingangsschaltung ist intern fest mit dem Ausgangstreiber verbunden, so dass ein gesetzter Ausgang automatisch im Eingangsprozessabbild angezeigt wird.
Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A und sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Die Eingänge haben eine Filterkonstante von 10 µs (EP2338-0001, EP2338-0002) oder von 3 ms (EP2338-1001, EP2338-1002). Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Anschluss der Signale erfolgt wahlweise über M8- (EP2338-x001) oder M12-Steckverbinder (EP2338-x002).
![]() | Versorgung der angeschlossenen Sensoren aus UP, nicht aus US Die EP2338-xxxx versorgen angeschlossene Sensoren im Gegensatz zu vielen anderen Modulen aus der Peripheriespannung UP anstatt aus der Steuerspannung US. Trotzdem wird eine Überlastung der Sensorversorgung (Strom > 0,5 A) durch rotes Leuchten der LED US angezeigt. |
Hinweis | |
Für Abschaltung im Fehlerfall, Sensoren nicht extern versorgen Falls Ihr Anlagenkonzept vorsieht, dass die Versorgungsspannung UP im Fehlerfall abgeschaltet wird, dürfen Sie die angeschlossenen Sensoren nicht extern, sondern nur durch EP2338 versorgen! Andernfalls kann EP2338 bei ausgeschalteter UP Energie aus der externen Sensorversorgung beziehen und die Ausgänge werden nicht abgeschaltet! |
Quick Links
Technische Daten
Prozessabbild
Abmessungen EPxxxx-x001
Abmessungen EPxxxx-x002
Signalanschluss M8 (EP2338-0001, EP2338-1001)
Signalanschluss M12 (EP2338-0002, EP2338-1002)