EP2338-0002, EP2338-1002
Jeder Kanal kann wahlweise als Digital-Eingang oder als Digital-Ausgang betrieben werden.
Betrieb als Digital-Eingang
| |
Gefahr der Versorgungsspannungs-Rückspeisung Wenn Sie einen angeschlossenen Sensor aus einer externen Spannungsquelle versorgen, kann diese externe Spannung über den Digital-Kombi-Kanal (Pin 2 oder Pin 4) auf UP zurückspeisen. Dadurch kann UP auch bei abgeschalteter UP-Spannungsversorgung (z. B. über Not‑Aus) weiterhin anliegen. Die Box und andere an UP angeschlossene Geräte werden ggf. unbemerkt weiterhin versorgt. Verletzungen und Sachschäden sind möglich.
|
Hinweis | |
Schädigung empfindlicher Signalgeber durch Stromspitzen Die Schutzbeschaltung eines Digital-Eingangs kann beim Schaltvorgang eine Einschaltstromspitze von deutlich über 2 mA verursachen. Diese Stromspitze kann empfindliche Signalgeber wie z.B. Reed-Schalter beschädigen.
|