Einführung

EP23x8-0001

Einführung 1:

EP23x8-0002

Einführung 2:

4 Digital-Eingänge 24 V DC und 4 Digital-Ausgänge 24 V DC, Imax 0,5 A oder 2 A

Die EtherCAT-Box-Module EP2308, EP2318 und EP2328 kombinieren vier Digital-Eingänge und vier Digital-Ausgänge auf einem Gerät.

Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Anschluss der Signale erfolgt wahlweise über M8- (EP23x8-0001) oder M12-Steckverbinder (EP23x8-0002).

Die Eingänge stehen mit unterschiedlichen Filterkonstanten zur Verfügung. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A (EP2308, EP2318) oder 2 A (EP2328) und sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.

Quick Links

Technische Daten EP2308
Technische Daten EP2318
Technische Daten EP2328
Prozessabbild
Abmessungen EPxxxx-x001
Abmessungen EPxxxx-x002
Signalanschluss M8 (EP2308-0001, EP2318-0001, EP2328-0001)
Signalanschluss M12 (EP2308-0002, EP2318-0002, EP2328-0002)