Technische Daten

Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.

EtherCAT

Anschluss

2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt

Potenzialtrennung

500 V

Versorgungsspannungen

Anschluss

Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert

Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert

US Nennspannung

24 V DC (-15 %, +20 %)

US Summenstrom: IS,sum

max. 4 A

Stromaufnahme aus US

60 mA

UP Nennspannung

24 V DC (-15 %, +20 %)

UP Summenstrom: IP,sum

max. 4 A

Stromaufnahme aus UP

50 mA

+ Sensorversorgung

Digital-Eingänge

Anzahl

max. 16

Jeder Digital-Eingang kann alternativ als Digital-Ausgang verwendet werden.

Anschluss

16 x M8-Buchse, 3-polig, A-kodiert

Leitungslänge

max. 30 m

Eingangsfilter

3,0 ms

Charakteristik

Masseschaltend

Signalspannung „0“

18…30 V

Signalspannung „1“

0…7 V

Sensorversorgung

24 V DC aus UP

max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest

Digital-Ausgänge

Anzahl

max. 16

Jeder Digital-Ausgang kann alternativ als Digital-Eingang verwendet werden.

Anschluss

16 x M8-Buchse

Leitungslänge

max. 30 m

Charakteristik

Masseschaltend

Laststrom

max. 0,5 A

Schaltzeiten

TON: 60 µs typ., TOFF: 300 µs typ.

Gehäusedaten

Abmessungen B × H × T

60 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder)

Gewicht

ca. 260 g

Einbaulage

beliebig

Material

PA6 (Polyamid)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

-25…+60 °C
-25…+55 °C gemäß cURus

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-40…+85 °C

Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen

EMV-Festigkeit / Störaussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)

Zulassungen / Kennzeichnungen

Zulassungen / Kennzeichnungen *)

CE, cURus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).