Technische Daten - EP1816-x008
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
EtherCAT | EP1816-0008 | EP1816-1008 | EP1816-3008 |
|---|---|---|---|
Anschluss | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt | ||
Potenzialtrennung | 500 V | ||
Distributed Clocks | ja | ||
Minimale Zykluszeit | - | - | 500 µs |
Versorgungsspannungen | EP1816-0008 | EP1816-1008 | EP1816-3008 |
|---|---|---|---|
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert | ||
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) | ||
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A | ||
Stromaufnahme aus US | 120 mA + Sensorversorgung | ||
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) | ||
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A | ||
Stromaufnahme aus UP | Keine. UP wird nur weitergeleitet. | ||
Unterspannungserkennung | - | < 18 V für US und UP | < 18 V für US und UP |
Potenzialtrennung GNDS / GNDP | nein | ja | ja |
Digitale Eingänge | EP1816-0008 | EP1816-1008 | EP1816-3008 |
|---|---|---|---|
Anzahl | 16 | ||
Anschluss | D-Sub-Buchse, 25-polig, Gewinde UNC4-40 | ||
Leitungslänge | max. 30 m | ||
Charakteristik | Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1 | ||
Nennspannung Eingänge | 24 VDC (-15%/+20%) | ||
Eingangsfilter | 10 µs | ||
Signalspannung "0" | -3 … +5 V | ||
Signalspannung "1" | +11 … +30 V | ||
Eingangsstrom | 6 mA | 3 mA | 3 mA |
Sensorversorgung | 24 VDC aus US max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest | ||
Gehäusedaten | |
|---|---|
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25 … +60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40 … +85 °C |
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
|---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cURus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Zusätzliche Prüfungen
Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
|---|---|
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |