Beschleunigungssensoren (nur EP1816-3008)

Technische Daten

Beschleunigungssensoren

Sensor-Typ

Zwei 3-Achs-Beschleunigungssensoren, um 90° versetzt

Auflösung der Beschleunigungs-Messwerte

10 Bit

Bei Darstellung in mg: 1 mg pro LSB 1)

Auflösung der Neigungs-Messwerte

Abhängig davon, wo die Beschleunigungs-Messwerte in Neigungswinkel umgerechnet werden:

  • 1° bei Umrechnung in der EP1816-3008
  • < 0,1° bei Umrechnung in der Steuerung

Messbereich der Beschleunigungs-Messung

±2 g / ±4 g / ±8 g / ± 16 g einstellbar 1)

Besondere Eigenschaften

Selbsttest

Abtastrate

1 Hz bis 5 kHz

1) 1 g ist die Erdbeschleunigung 9,81 m/s2.

 

Beschleunigungssensoren (nur EP1816-3008) 1:

Maximale Übertragungsrate

Die EP1816-3008 liest Sensoren mit einer Abtastrate von 1 Hz bis zu 5 kHz ein. Da die kleinste Zykluszeit auf Grund der internen Verarbeitung auf 500 µs begrenzt ist, ergibt sich eine maximale Übertragungsrate von 2,5 kHz.