EP1258-0002
Hinweis | |
Messfehler durch EMV Die Digital-Eingänge sind für schnelle Signalübertragung optimiert und sind daher anfällig für elektromagnetische Störungen. Unter dem Einfluss elektromagnetischer Störungen können falsche Signalpegel oder Flanken detektiert werden.
|
Hinweis | |
Verwechselungsgefahr Die Anschlüsse der Kanäle 1 bis 8 sind auf dem Gehäuse mit den Ziffern 0 bis 7 beschriftet. Anschluss 0 ist Kanal 1, Anschluss 1 ist Kanal 2 usw. |
Pin | Funktion | Aderfarbe 1) |
|---|---|---|
1 | US | braun |
2 | Input B | weiß |
3 | GND | blau |
4 | Input A | schwarz |
5 | - | grau |
1) Die Aderfarben gelten für M12-Leitungen von Beckhoff: ZK2000-5xxx, ZK2000-6xxx, ZK2000-7xxx
Anschluss-Beispiele
Status-LEDs
Jede M12-Buchse hat zwei grüne LEDs. Eine LED leuchtet, wenn am jeweiligen Eingang ein High-Pegel erkannt wird.