EP1258-0001
Hinweis | |
Messfehler durch EMV Die Digital-Eingänge sind für schnelle Signalübertragung optimiert und sind daher anfällig für elektromagnetische Störungen. Unter dem Einfluss elektromagnetischer Störungen können falsche Signalpegel oder Flanken detektiert werden.
|
Hinweis | |
Verwechselungsgefahr Die Anschlüsse der Kanäle 1 bis 8 sind auf dem Gehäuse mit den Ziffern 0 bis 7 beschriftet. Anschluss 0 ist Kanal 1, Anschluss 1 ist Kanal 2 usw. |
Pinbelegung
Pin | Funktion | Aderfarbe 1) |
|---|---|---|
1 | US | braun |
3 | GND | blau |
4 | Input | schwarz |
1) Die Aderfarben gelten für Sensorleitungen von Beckhoff. Siehe Kapitel Zubehör.
Anschluss-Beispiele
Status-LEDs
Neben jeder M8-Buchse befindet sich eine grüne LED. Die LED leuchtet, wenn an dem digitalen Eingang ein High-Pegel erkannt wird.