EP1258-0502

Hinweis

Messfehler durch EMV

Die Digital-Eingänge sind für schnelle Signalübertragung optimiert und sind daher anfällig für elektromagnetische Störungen.

Unter dem Einfluss elektromagnetischer Störungen können falsche Signalpegel oder Flanken detektiert werden.

  • Gegebenenfalls geschirmte Signalleitungen verwenden oder die digitalen Filter aktivieren, siehe Kapitel Filter.
EP1258-0502 1:Abb.3: M12-Buchse

Pin

Funktion

Aderfarbe 1)

1

US

braun

2

Input B

weiß

3

GNDS

blau

4

Input A

schwarz

5

-

grau

1) Die Aderfarben gelten für M12-Leitungen von Beckhoff: ZK2000-5xxx, ZK2000-6xxx, ZK2000-7xxx

Anschluss-Beispiele

EP1258-0502 2:

Status-LEDs

Jede M12-Buchse hat zwei grüne LEDs. Eine LED leuchtet, wenn am jeweiligen Eingang ein High-Pegel erkannt wird.

EP1258-0502 3: