Übersicht
EP1122-0001
Name | Funktion | Steckverbinder | Anzugs- |
|---|---|---|---|
X1 | EtherCAT-Abzweig, Port D | M8-Buchse | 0,4 Nm 1) |
X2 | EtherCAT-Abzweig, Port B | M8-Buchse | 0,4 Nm 1) |
X40 | EtherCAT-Eingang, Port A | M8-Buchse | 0,4 Nm 1) |
X41 | EtherCAT-Weiterleitung, Port C | M8-Buchse | 0,4 Nm 1) |
X60 | M8-Stecker | 0,4 Nm 1) | |
X61 | M8-Buchse | 0,4 Nm 1) |
EP1122-8001
Name | Funktion | Steckverbinder | Anzugs- |
|---|---|---|---|
X1 | EtherCAT-Abzweig, Port D | M8-Buchse | 0,4 Nm 1) |
X2 | EtherCAT-Abzweig, Port B | M8-Buchse | 0,4 Nm 1) |
X40 | EtherCAT-Eingang mit Fast Hot Connect, Port A | M8-Buchse | 0,4 Nm 1) |
X41 | EtherCAT-Weiterleitung mit Fast Hot Connect, Port C | M8-Buchse | 0,4 Nm 1) |
X60 | M8-Stecker | 0,4 Nm 1) | |
X61 | M8-Buchse | 0,4 Nm 1) |
1) Montieren Sie Stecker an diesen Steckverbindern mit einem Drehmomentschlüssel; z.B. ZB8801 von Beckhoff.