EtherCAT mit Fast Hot Connect (nur EP1122-8001)
EtherCAT-Anschlüsse mit Fast Hot Connect sind ausschließlich kompatibel zu EtherCAT-Anschlüssen, die ebenfalls Fast Hot Connect unterstützen. Sie sind inkompatibel zu normalen EtherCAT-Anschlüssen.
Ein EtherCAT-Anschluss mit Fast Hot Connect ist durch eine gestrichelte Linie um den Anschluss gekennzeichnet.
Während bei EtherCAT-Verbindungen die Adernpaare beliebig vertauscht sein können („Auto MDI-X“), müssen bei EtherCAT-Verbindungen mit Fast Hot Connect die Signale zwingend richtig zugeordnet werden.
Pinbelegung
M8-Buchse | Pin | Fast-Hot-Connect- | Fast-Hot-Connect- |
|---|---|---|---|
1 | Tx+ | Rx+ | |
2 | Rx+ | Tx+ | |
3 | Rx- | Tx- | |
4 | Tx- | Rx- | |
Gehäuse | Schirm | Schirm |
Verkabelung
Verwenden Sie eine ungekreuzte EtherCAT-Leitung zur Verbindung zweier Geräte mit Fast Hot Connect. Die EtherCAT-Leitungen im Kapitel Zubehör sind geeignete ungekreuzte Leitungen.
Fast-Hot-Connect-Eingänge und Fast-Hot-Connect-Ausgänge sind so belegt, dass die Signale automatisch richtig miteinander verbunden werden, wenn Sie eine ungekreuzte Leitung verwenden.